Les groupes moteurs au gaz naturel peuvent alimenter un monde plus durable

Cummins s’engage à simplifier la transition énergétique et à soutenir votre parcours. Avec plus de trois décennies d’expérience, nous avons des solutions adaptées à chaque défi pour assurer une transition fluide et réussie vers les véhicules au gaz naturel.

Justifier le coût

Le passage à un moteur au gaz naturel vous aidera à respecter les normes d’émissions et à économiser du temps et de l’argent grâce à des prix du carburant stables, à des coûts de carburant moins élevés et à des systèmes de traitement secondaire de catalyseur passif à trois voies sans entretien et sans fluide.

Effectuer une transition fluide

Tous les moteurs au gaz naturel de Cummins sont soutenus par le réseau de service complet et le soutien des canaux. Une architecture de moteur familière signifie des coûts réduits associés à la mise à niveau des compétences des techniciens et au réoutillage des sites de service.

Réduire les émissions

Les moteurs au gaz naturel offrent la meilleure option de réduction des GES du puits à la roue et peuvent être négatifs en carbone net lorsqu’ils utilisent du gaz naturel renouvelable (GNR).

S’adapter à une technologie différente

Les moteurs au gaz naturel offrent la technologie de carburant alternatif la moins perturbatrice, avec un taux de remplacement des véhicules de 1 à 1. Ils sont construits sur plus de 30 années d’expérience en gaz naturel, ont des pratiques d’entretien connues et sont capables de fonctionner à plusieurs quarts de travail.

Puissance et performance avec les groupes moteurs au gaz naturel

Le gaz naturel est un carburant à combustion propre qui réduit les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de matières particulaires comme le dioxyde de carbone (CO2) et les oxydes d’azote (NOx) tout en offrant le même type de puissance et de performance pour lesquels les moteurs Cummins sont connus.

Perspectives d’avenir

Nos moteurs comprennent de nouvelles fonctionnalités qui relient les opérations en mission directement aux processus de maintenance et de réparation, optimisant ainsi les opérations et minimisant les temps d’arrêt.

Un carburant plus propre

Le gaz naturel renouvelable (GNR) est une alternative neutre en carbone et parfois même négative au diesel, que même les secteurs les plus exigeants peuvent utiliser.

Intégration complète

Les groupes motopropulseurs entièrement intégrés de Cummins offrent l’offre la plus complète de composants majeurs, y compris le moteur et le traitement secondaire, la transmission, les essieux, le système d’alimentation en carburant et les fonctionnalités numériques, afin d’offrir les solutions les plus novatrices et les plus performantes de l’industrie.

Abondance

Le gaz naturel est largement disponible et moins coûteux que le diesel et l’essence, ce qui en fait une source de carburant constante indépendante du marché mondial du pétrole.

Image du moteur au gaz naturel X15 de Cummins
Moteur en vedette

Le moteur au gaz naturel X15N

Le moteur X15N est le premier moteur au gaz naturel de l’industrie qui sert à une gamme d’applications de transport longue distance. Plus léger que nos modèles diesel de 15 L et alimenté au gaz naturel, le X15N réduit considérablement les émissions pour répondre aux réglementations les plus strictes de l’EPA et du CARB. Avec une puissance nominale allant jusqu’à 500 HP et un couple maximal de 1850 lb-pi, ce moteur de grosse cylindrée vous dirige vers l’avenir du transport afin que vous puissiez atteindre vos objectifs environnementaux plus efficacement.

Afficher les caractéristiques de produit

Outils et ressources pour moteurs au gaz naturel

Nous nous engageons à créer la meilleure formation et les meilleurs outils qui permettent une prise de décision éclairée. Explorez nos nouvelles ressources pour rester au courant des dernières innovations de Cummins et des actualités en matière de moteurs au gaz naturel.

Autoroute sinueuse à travers une zone boisée

Technologies de carburant propre Cummins

L'industrie avait besoin d'une solution complète de carburant au gaz naturel comprimé. C'est pourquoi Cummins Clean Fuel Technologies l'a créée en tenant compte des besoins de votre flotte. Découvrez pourquoi les technologies à carburant propre de Cummins est votre solution complète intégrée pour les circuits d'alimentation au GNC.

Atteindre l’objectif volontaire de GES

Découvrez comment même les secteurs les plus exigeants peuvent atteindre leurs objectifs en matière de gaz à effet de serre et réduire leur empreinte carbone à l’aide de cette ressource constituée par Coalition for RNG (Renewable Natural Gas).

FAQ sur les moteurs au gaz naturel

Les groupes moteurs au gaz naturel fonctionnent de façon très similaire aux moteurs diesel et à essence. Dans les groupes moteurs à combustion au gaz naturel, le gaz naturel est stocké dans un réservoir de carburant et allumé à l’aide de la technologie des bougies d’allumage. Contrairement aux moteurs diesel et au gaz, les moteurs au gaz naturel peuvent fonctionner au gaz naturel comprimé (GNC), au gaz naturel liquéfié (GNL) et au gaz naturel renouvelable.

Avec un moteur au gaz naturel, il n’y a pas besoin de systèmes de traitement secondaire complexes qui visent à réduire le dégagement de NOx. C’est parce que nos groupes moteurs au gaz naturel Cummins sont déjà certifiés à de faibles niveaux de NOx presque nuls, soit 90 % en dessous de la norme actuelle en matière de dégagement de NOx.

Comme les groupes moteurs au gaz naturel nécessitent des bougies d’allumage, les groupes moteurs diesel ne peuvent pas fonctionner au gaz naturel. Cependant, il existe des moteurs dits bicarburant ou à deux carburants qui peuvent alterner entre le diesel et le gaz naturel. 

Certains groupes moteurs utilisent le diesel pour l’allumage et le gaz naturel pour l'alimentation

Communiquez avec nous