Motor de 67 octanos para autobús escolar

Motor destacado

B6.7 Octane

Ampliando el legado de la plataforma de la serie B de Cummins, el motor Cummins B6.7 Octane está diseñado con durabilidad, desempeño y tiempo de actividad a la vanguardia. Este motor Cummins, que funciona conforme a claros requisitos reglamentarios y de seguridad, permite a los estudiantes ir y venir de la escuela de manera segura.


 

Niños siendo recibidos en un autobús escolar
Consulte al asistente del profesor con Connected Diagnostics

Para los conductores de autobuses escolares, la responsabilidad de tener que prestar atención al camino ya es bastante grande como para sumarle la preocupación de los códigos de falla del motor. Si llegara a activarse uno de ellos, lo cual no es muy común, mientras el autobús está en funcionamiento, puede diagnosticarse de inmediato de forma inalámbrica, a través del sistema incorporado Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics ofrece un análisis en tiempo real del código de falla del motor, un probable diagnóstico y una solución recomendada para los autobuses escolares que están equipados con telemáticas.

Empleado de Cummins trabajando en una reparación
La mejor cobertura

Los motores Cummins tienen la garantía básica más completa de la industria y nuestros planes de cobertura extendida, que brindan hasta 10 años de protección, es prueba de nuestra total confianza en su sólido diseño y calidad de fabricación.

Empleado de servicio al cliente de Cummins, feliz en el trabajo
Soporte líder en su clase

Los autobuses con motores Cummins tienen el respaldo de una de las redes de piezas y servicios más grandes y aptas en Norteamérica, y cuentan con más de 3,500 sucursales. Nuestros técnicos de servicio autorizados conocen a la perfección todos los aspectos de nuestros motores y tienen el equipo necesario y las piezas genuinas de Cummins para encargarse rápidamente de cualquier problema de funcionamiento. Las ventajas de Connected Diagnostics ofrecen tranquilidad a las flotas de autobuses escolares. Llame al 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) para obtener información y conocer los centros de servicio.

Publicaciones útiles

 

Documento técnico sobre el mantenimiento del filtro para partículas de diésel de su autobús escolar: el documento técnico de prácticas recomendadas para el filtro ofrece una combinación de consejos generales y técnicos para prolongar la vida útil del filtro y reducir la frecuencia de episodios de regeneración. Con información útil sobre tipos de ruta, configuración de motor y funciones electrónicas y detalles sobre los beneficios del programa de cambio del filtro para partículas de diésel y la cobertura extendida postratamiento, seguir la guía es el primer paso para ayudar a eliminar problemas postratamiento en el filtro para partículas de diésel.

 

Prácticas recomendadas para el filtro para partículas de diésel: junto con el documento técnico sobre prácticas recomendadas, la lista de verificación del filtro para partículas de diésel proporciona una guía práctica para documentar y medir la configuración descrita en el documento técnico sobre prácticas recomendadas. El reverso de la lista de verificación brinda información adicional sobre cómo utilizar la lista de verificación de manera efectiva.

 

Todos los motores se fabrican en la planta de Rocky Mount, Carolina del Norte, cumplen con Buy-America y cumplen o superan las regulaciones y los estándares de emisión de gas de efecto invernadero (GHG) de 2024 establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.


 

Motores para autobús escolar

Introducción

Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.

Unidades

Energía

260 - 360 hp

Energía

194 - 268 kW

Torsión

860 - 1150 lb-ft

Torsión

1166 - 1559 N•m

Certificación

EPA 2024

Energía

250 - 320 hp

Energía

186 - 239 kW

Torsión

660 - 1000 lb-ft

Torsión

895 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2018

Energía

200 - 240 hp

Energía

149 - 179 kW

Torsión

520 - 560 lb-ft

Torsión

705 - 759 N•m

Certificación

EPA 2018

Energía

260 - 350 hp

Energía

194 - 261 kW

Torsión

720 - 1000 lb-ft

Torsión

976 - 1356 N•m

Energía

200 - 240 hp

Energía

149 - 179 kW

Torsión

520 - 560 lb-ft

Torsión

705 - 759 N•m

Certificación

EPA 2017

Energía

200 - 300 hp

Energía

149 - 224 kW

Certificación

EPA 2017

Energía

260 - 350 hp

Energía

194 - 261 kW

Torsión

720 - 1000 lb-ft

Torsión

976 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2013

Energía

250 - 320 hp

Energía

186 - 239 kW

Torsión

730 - 1000 lb-ft

Torsión

990 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2013

Energía

200 - 300 hp

Energía

149 - 224 kW

Certificación

EPA 2013

Energía

200 - 275 hp

Energía

149 - 205 kW

Torsión

520 - 560 lb-ft

Torsión

705 - 759 N•m

Certificación

EPA 2013

Energía

250 - 320 hp

Energía

186 - 239 kW

Torsión

730 - 1000 lb-ft

Torsión

990 - 1356 N•m

Certificación

EPA 2010

Energía

260 - 300 hp

Energía

194 - 224 kW

Torsión

660 - 860 lb-ft

Torsión

895 - 1166 N•m

Certificación

EPA 2010

Conéctese con nosotros