Motor destacado
Ampliando el legado de la plataforma de la serie B de Cummins, el motor Cummins B6.7 Octane está diseñado con durabilidad, desempeño y tiempo de actividad a la vanguardia. Este motor Cummins, que funciona conforme a claros requisitos reglamentarios y de seguridad, permite a los estudiantes ir y venir de la escuela de manera segura.
Para los conductores de autobuses escolares, la responsabilidad de tener que prestar atención al camino ya es bastante grande como para sumarle la preocupación de los códigos de falla del motor. Si llegara a activarse uno de ellos, lo cual no es muy común, mientras el autobús está en funcionamiento, puede diagnosticarse de inmediato de forma inalámbrica, a través del sistema incorporado Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics ofrece un análisis en tiempo real del código de falla del motor, un probable diagnóstico y una solución recomendada para los autobuses escolares que están equipados con telemáticas.
Los motores Cummins tienen la garantía básica más completa de la industria y nuestros planes de cobertura extendida, que brindan hasta 10 años de protección, es prueba de nuestra total confianza en su sólido diseño y calidad de fabricación.
Los autobuses con motores Cummins tienen el respaldo de una de las redes de piezas y servicios más grandes y aptas en Norteamérica, y cuentan con más de 3,500 sucursales. Nuestros técnicos de servicio autorizados conocen a la perfección todos los aspectos de nuestros motores y tienen el equipo necesario y las piezas genuinas de Cummins para encargarse rápidamente de cualquier problema de funcionamiento. Las ventajas de Connected Diagnostics ofrecen tranquilidad a las flotas de autobuses escolares. Llame al 1-800-CUMMINS™ (1-800-286-6467) para obtener información y conocer los centros de servicio.
Publicaciones útiles
Documento técnico sobre el mantenimiento del filtro para partículas de diésel de su autobús escolar: el documento técnico de prácticas recomendadas para el filtro ofrece una combinación de consejos generales y técnicos para prolongar la vida útil del filtro y reducir la frecuencia de episodios de regeneración. Con información útil sobre tipos de ruta, configuración de motor y funciones electrónicas y detalles sobre los beneficios del programa de cambio del filtro para partículas de diésel y la cobertura extendida postratamiento, seguir la guía es el primer paso para ayudar a eliminar problemas postratamiento en el filtro para partículas de diésel.
Prácticas recomendadas para el filtro para partículas de diésel: junto con el documento técnico sobre prácticas recomendadas, la lista de verificación del filtro para partículas de diésel proporciona una guía práctica para documentar y medir la configuración descrita en el documento técnico sobre prácticas recomendadas. El reverso de la lista de verificación brinda información adicional sobre cómo utilizar la lista de verificación de manera efectiva.
Todos los motores se fabrican en la planta de Rocky Mount, Carolina del Norte, cumplen con Buy-America y cumplen o superan las regulaciones y los estándares de emisión de gas de efecto invernadero (GHG) de 2024 establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, siglas en inglés) de EE. UU.
Motores para autobús escolar
Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan.