Cummins - Historia de la RAM
Las camionetas RAM ofrecen los motores Cummins como opción desde 1989. Desde hace más de 30 años, trabajamos con las RAM para ofrecer a los conductores las camionetas más resistentes y confiables de la carretera.
Cummins y RAM han liderado desde un principio el camino de la innovación, la potencia y la durabilidad a través de una variedad de productos que va desde el motor de 5.9 litros, con potencia de 160 hp, en nuestros inicios, hasta el los motores de 6.7 litros y 400 hp de potencia que se ofrecen en las camionetas RAM de la actualidad.
Chrysler lanzó la RAM por primera vez en 1981. Puesto que se enfrentaba a competidores como Ford y General Motors, la RAM necesitaba algo especial que le permitiera posicionarse en su propio nicho dentro del mercado.
Los ejecutivos de Cummins y Chrysler reconocieron el beneficio mutuo que obtendrían al incorporar el nuevo motor Serie B de Cummins a la RAM. Cummins ya era un líder con trayectoria en el ámbito de los vehículos comerciales y el motor de la Serie B constituía la primera incursión de la compañía en el segmento de camionetas para trabajo mediano.
Dodge diseñó con maestría la RAM, a fin de hacerla apta para el tamaño y la potencia del motor de diésel Cummins Turbo, y fue así que la primera RAM con motor Cummins llegó a las calles en 1989. Con sus 400 libras-pie de torsión, superó ampliamente a la competencia. Este fue el comienzo de una poderosa relación que ha crecido a través de los años.
Importantes logros
- 1989: se lanzó la primera RAM con motor Cummins
- 1996: se superó la potencia de 200 hp
- 2001: se superó la torsión de 500 libras-pie
- 2007: se lanzó el motor de 6.7 litros, 350 hp
- 2013: alcanzó 385 caballos de fuerza, 850 libras/pie de torsión
- 2019: se alcanzó una torsión de 1,000 libras-pie