Alternador de motor X15

Características

Hasta un 4 % más de ahorro de combustible

En la era del aumento constante de los costos del combustible, usted necesita un motor que saque más provecho de su diésel. Los componentes y sistemas optimizados del X15 contribuyen a mejorar hasta un 4% la eficiencia del combustible mientras mantienen un consumo similar de fluido de escape diésel (sobre el 2024 EPA X15™).

Motor X15 en primer plano

Características

Sistema de peso neutro

Un bloque de motor moldeado reduce el peso del motor y agrega fuerza a los lugares correctos, lo que compensa el aumento de peso del sistema de postratamiento y da como resultado un sistema de peso neutro que se traduce en cargas útiles más altas y más trabajos completados.

Vista lateral del motor X15

Características

Hasta 605 hp y 2,050 lb-ft de torsión

Para superar los desafíos a lo largo de la carretera del mañana, necesita energía, y mucha. Ingrese el X15 2027 de Cummins. Con hasta 605 caballos de fuerza y 2,050 lb-ft de torsión, el X15 tiene la potencia de elevarse por encima de cualquier obstáculo en su camino.

Conozca el X15™

Motor Cummins X15
Motor Cummins X15
Conozca los detalles del X15

Conozca el legado de más de 25 años del X15 en el mercado norteamericano de camiones para trabajo pesado y cómo Cummins planea llevar adelante ese legado con la iteración de la plataforma X15 2027.

También exploramos los cambios dentro de la plataforma que proporcionan valor adicional y establecen el X15 como un diseño confiable, simple y probado.

Motor X15 2027

Estadísticas del motor

Serie Performance 2027 X15™

El 2027 X15 fue diseñado con un futuro incierto en mente. Y con la potencia, la eficiencia y la confiabilidad inquebrantable del nombre más confiable de la industria, supera los desafíos del mañana. 

  • Poder: Hasta 605 hp
  • Torsión: 2,050 lb-ft
  • Certificación: EPA 2027
  • Disponibilidad del producto: América del Norte