Referenca broda Cummins #575

Estaleiro Rio Maguari, brodogradilište u okrugu Icoaraci u Belemu, glavnom gradu države Para u estuaru Amazon ima opsežnu listu isporučenih barži i čamaca.
Dvorište je nedavno isporučilo tegljač luke od 4000 HP Z-drive za Hermasa Navegação da Amazônia SA. Vlasnici su deo Hermase velikog proizvođača soje sa 2,5 miliona tona izvoza u 2007.
Novi tegljač, nazvan Stefanolocks, je 26 sa 8.9 metara, sa umotanom dubinom od 4.8 metara. Pogonska snaga će biti par Cummins QSK60-M koji isporučuje 2000 KS pri 1800 o/min. Motori će okretati Rolls Royce Azimuthing potisne potisne modele US205/3305-MK2. Par generatora sa Cummins pogonom od 6 KW sa pogonom od 99 kW obezbediće pomoćnu snagu.
Za više informacija:
Mr. Fabio Vasconcelos
Direktor dvorišta
Brodogradilište Rio Maguari
Estrada do Marakauera, Km 06
Distrio de Icoaraci
CEP 515 14-000
Belem, Para, Brazil
Telefon: 55 91 3227 2167
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Web: www.riomaguari.com.br
Žoao Mendonça
Menadžer prodaje i primene
Powertech Comercial Ltda.
Manaus – AmazonBrazil
Telefon: 5592 8116 5613
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Waldemar Marchetti Sobrinho
Menadžer za pomorsku upotrebu - Južna Amerika
I Meksiko
Cummins Inc.
Sao Paulo, Brazil
Telefon: 55 11 2186 4778
Mobile: 55 11 7609
E-pošta: [zaštićeno e-poštom]
Trofejne ribe se mere po težini i dužini na doku. Skoro uvek premašuju veličinu pecaroša koji ih namotava. Izuzetak je brod M/V Čelsi...
Grčko putničko plovilo sa novim Cummins pogonom. Krstarenje do ostrva Symi vodenim taksijem je više od vožnje brodom preko Egejskog mora. Polazak sa istočne obale...
Posade koje nisu imale izbora sem da krenu na more u teškim vremenskim uslovima se oslanjaju na robusni, čvrsti dizajn koćarica zasnovan na DNK veoma sposobnih...