Présentation du produit Systèmes de stockage d’énergie par batterie (BESS)

Les unités BESS préconfigurées de Cummins fournissent un stockage d’énergie sûr et fiable dans des capacités allant de 211 à 2280 kWh.

Système de stockage d’énergie par batterie devant un hôpital
Système de stockage d’énergie par batterie devant un hôpital
Conçu pour des performances et une sécurité maximales


Disponibilité des produits

Afrique, Asie-Pacifique, Chine, Europe, Inde, Amérique latine, Moyen-Orient.

Technologie de batterie de pointe

Utilise des batteries lithium-ion phosphate ou lithium-ferrophosphate (LFP) éprouvées et fiables qui offrent une durée de vie plus élevée et sont moins sujettes à l’emballement thermique que les autres chimies de batterie.

Gestion thermique du refroidissement liquide

Comprend un système de gestion thermique à base de glycol qui maintient les températures optimales de la batterie plus efficacement que les unités BESS refroidies par air. Cela garantit une répartition uniforme de la température et augmente les performances tout en prolongeant la durée de vie et la fiabilité de la batterie.

Trois niveaux de sécurité incendie

Équipé de trois niveaux de systèmes de sécurité :

  • La surveillance en temps réel au niveau des cellules arrête automatiquement le fonctionnement des cellules lorsque la plage de température de sécurité est dépassée, renforcée par une protection intégrée contre l’immersion dans les liquides pour une sécurité critique dans les scénarios extrêmes
  • Agent d’extinction d’incendie FK-5-1-12
  • Système de gicleurs internes conçu pour une connexion fluide aux tuyaux d’incendie externes

Industries

Hors réseau Gestion de l'énergie Résilience
  • Communautés éloignées
  • Industries extractives
  • Huile et gaz
  • Industrie éloignée
  • Alimentation sur île
  • Sites de fabrication/industriels
  • Infrastructure de recharge de véhicules électriques
  • Propriétés commerciales
  • Universités/Instituts de recherche
  • Centres informatiques
  • Établissements de soins de santé
  • Propriétés commerciales
  • Établissements publics
  • Usines de traitement de l’eau et des eaux usées
Système de stockage d’énergie par batterie conteneur standard de 10 pieds

Conteneur standard de 10 pieds

211 kWh et 422 kWh.
Conteneur BESS 20 pieds

Conteneur standard de 20 pieds-cube

633 kWh, 1056 kWh, 1520 kWh et 2280 kWh.
Stockage d’énergie par batterie sur une exploitation minière
Des systèmes énergétiques innovants, efficaces et évolutifs

Haute densité énergétique

Offert en deux conceptions architecturales : un conteneur standard de 10 pieds et un conteneur standard de 20 pieds de haut, chaque système comprend un transformateur d’isolement et un système de conversion d’alimentation. Le système de refroidissement liquide de la batterie gère efficacement la dissipation de la chaleur et assure un contrôle uniforme de la température, améliorant ainsi les performances et prolongeant la durée de vie.

Installation facile

Entièrement autonome, avec une fonctionnalité prête à l’emploi, chaque unité est prétestée et validée en usine et peut offrir une intégration sans accrocs avec les ensembles de génératrice et les contrôleurs Cummins.

Conception prête pour le transport

La certification Convention for Safe Containers (CSC), combinée à une conception conteneurisée standard, permet un transport simple, y compris la compatibilité avec les navires de charge.

Véritable conception sur réseau et hors réseau

BESS peut fonctionner en mode de formation de grille (VF) ou de suivi de grille (PQ) pour une polyvalence et une résilience maximales. Le système de conversion d'alimentation (PCS) de chaque unité est optimisé pour sa plage d'alimentation respective.

Conférencier à l’événement de lancement de BESS
Conférencier à l’événement de lancement de BESS
Vidéo de l’événement de lancement virtuel

Visionnez maintenant pour un aperçu de première main du 2024 grand dévoilement de la gamme de produits BESS de Cummins.

Caractéristiques techniques

Nœuds d’énergie 211, 422, 633, 1056, 1520, 2280 kWh
Chimie de la batterie Lithium-ion (LFP)
Tension et fréquence 380 V à 415 V CA (50 Hz)
Taux C / puissance IP 0.5C / IP55
Température de fonctionnement -30 à 50 °C
Système de refroidissement Batteries refroidies par liquide, CVC (ambiant à l’intérieur du conteneur)
Altitude 2000 m du niveau de la mer sans déclassement
Certification/Conformité

Rack de batterie / Système - IEC62619, IEC60536, UL1973, UL9540A, UN38.3, batterie UE
Règlement 2023/1542

Système de conversion de puissance et électrique - AS/NZS 3000, IEC61558, IEC624777-1:2022,
IEEE 1547, AS/NZS 4777


Système complet - CE/UKCA, LVD 2014/35/UE (IEC 62477-1:2022), directive CEM
2014/30/UE (IEC61000-6-2 et -6-4), REACH, Règlement de l’UE sur les batteries 2023/1542,
IEC62933 (-5-1,-5-2), CSC pour conteneur, UN3536

 

 

Chargement de batterie

Brochure BESS

Obtenez une vision complète de la gamme de produits BESS de Cummins et comprenez les avantages Cummins.
Batterie complètement chargée

Carte de bataille BESS

Un aperçu rapide d’une page de la gamme BESS de Cummins avec un aperçu des caractéristiques du produit et des cas d’utilisation.
Conteneur BESS

Comprendre les concepts clés et les applications

Batterie presque pleine sur BESS

Synchronisation et partage de charge dans la technologie à onduleur et les machines synchrones

Communiquez avec nous