Frecuencia
60, 50 Hz
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 65 - 124 | 82 - 155 |
| Reserva | 72 - 136 | 90 - 170 |
Certificación
N/C
Disponibilidad del producto
África Oriente Medio, Asia Pacífico, Europa, India, América Latina, América del Norte
Características y beneficios
- Motor sólido y confiable
- Alternador: eficiencia superior con aislamiento de clase H
- Sistema de enfriamiento con mayor capacidad ambiental
- Tanque de combustible integrado para operaciones ininterrumpidas
- Elevación de 4 puntos
- Controlador basado en microprocesador avanzado
- Diseño de carcasa único con un rendimiento del sistema mejorado
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
91 kW
114 kVA
Reserva
100 kW
125 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
80 kW
100 kVA
Reserva
88 kW
110 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
123 kW
153 kVA
Reserva
135 kW
169 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
109 kW
136 kVA
Reserva
120 kW
150 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
124 kW
155 kVA
Reserva
136 kW
170 kVA