Desde generadores de reserva de misión crítica que salvan vidas hasta energía de respaldo para su hogar o empresa, Cummins tiene la solución de sistemas de energía integrada para satisfacer sus necesidades.
Cummins ofrece soluciones de sistemas de energía completamente integrada para cualquier aplicación, en cualquier parte del mundo. Descubra cómo Cummins puede satisfacer sus necesidades.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) anunció hoy la ampliación de su galardonada cartera de generadores de alta potencia con soluciones impulsadas por la plataforma de motor QSK78 para los mercados de 50Hz, que ofrecen un rendimiento, confiabilidad y sostenibilidad excepcionales para centros de datos y aplicaciones de misión crítica en todo el mundo.
Cummins Inc. (NYSE: CMI) ha sido galardonado con el premio de plata en el programa Producto del año 2026 de Consulting Specifying Engineer (CSE) por los grupos electrógenos de la serie Centum™ S17 (600-1000 kW, 60 Hz) en la categoría de Energía.
Impulsada por el rápido aumento de la inteligencia artificial (IA) y un cambio hacia la computación de alta densidad, la industria de los centros de datos entró en 2025 a toda marcha.
El 25 de marzo marca el octavo año consecutivo en que Cummins Inc. (NYSE: CMI) respalda el Día Internacional del Centro de Datos (IDCD), impulsado por la Bolsa 7x24.
Hoy la red enfrenta una presión cada vez mayor debido a la creciente demanda y la transición a una energía más limpia, por lo que el tiempo de inactividad simplemente no es una opción para las operaciones de misión crítica.