X-Serija prekidača prenosa
Cummins PowerCommand® Serija prekidača X-Series oslanja se na proverenu Cummins tehnologiju koja pruža performanse bez grešaka u kritičnim aplikacijama. Ali oni su samo jedna komponenta potpuno integrisanog elektroenergetskog sistema koji obuhvata decenije stručnosti u primeni, sveobuhvatni sistemski inženjering, iscrpno testiranje, validaciju i globalnu mrežu naprednih elektroinženjera sposobnih da pruže servis i podršku na licu mesta.
Amperski rang
Dostupnost proizvoda
Primene

PowerCommand® X-Series sastoji se od 40 - 3000-amperskih automatskih i neautomatskih prekidača za prenos sa servisnim i neservisnim ulazima. Svaki proizvod u ovom paketu poseduje vrhunsku PowerCommand® 80 kontrolu i dizajniran je za tržišta i primene gde su potrebne najveće performanse i sistemska povezanost.
Dizajnirani za rad i prebacivanje električnih opterećenja između primarnih i alternativnih izvora napajanja, prekidači serije X mogu se koristiti u setovima generator-uređaj, uređaj-uređaj, generator-generator ili u sistemima sa tri izvora (dvostruki režim pripravnosti) i pogodni su za upotrebu u hitnim slučajevima, zakonski obaveznim i neobavezno u aplikacijama u pripravnosti.
Pored toga, X-serija nudi čitav niz vodećih UL1008 vremenskih WCR i kratkoročnih rejtinga, postignutih Cumminsovim mehanizmom visoke izdržljivosti sa patentiranom Blow-on tehnologijom, pružajući sledeći nivo performansi i pouzdanosti.
Dizajnirana od strane Cummins stručnjaka, revolucionarna PowerCommand® 80 kontrola je jedinstvena integrisana kontrola. Sve funkcionalnosti se lako mogu primeniti po potrebi bez dodatnog hardvera ili dodatnih modula.

Inovativni dizajn mehanizma visoke izdržljivosti i Blow-on tehnologije
Mehanizam visoke izdržljivosti (HEM) dizajniran je da maksimalno smanji oštećenja kontakta tokom stanja kvara, zadržavajući na taj način kapacitet tereta do 100% svog nazivnog opterećenja. Elektromagnetne sile nastale tokom kvara uzrokuju pucanje kontakata konvencionalnog prekidača prenosa, što stvara destruktivni luk koji često rezultira velikim unutrašnjim oštećenjima prekidača.
Tipično, nakon što konvencionalni prekidač doživi kvar, njegovi kontakti, lukovi, a u nekim slučajevima i njegova kontrola mora da se zameni. Međutim, Blow-on tehnologije koje koristi HEM koriste istu elektromagnetnu energiju da drže kontakte zatvorene tokom kvara, praktično eliminišući luk, oštećenje kontakata i pogoršanje performansi. Kada se dogodi kvar, elektromagnetna polja se razvijaju oko pokretnih i nepokretnih kontaktnih krakova. HEM koristi dobijene elektromagnetne sile da bi čvrsto držao kontakte zajedno. Što je veća struja kvara, veća je i sila. Sa visokim kratkotrajnim rejtingom ove inovativne Blow-on tehnologije, skupi popravci ili nezgodni zastoji mogu se smanjiti nakon kvara.

Kontroler prekidača prenosa PowerCommand® 80
Revolucionarna kontrola prekidača prenosa PowerCommand® 80 pruža neprikosnovenu prilagodljivost, povezanost i inteligenciju. Dizajnirana od strane stručnjaka kompanije Cummins Power Generation, PowerCommand® 80 je jedinstvena integrisana kontrola - nisu potrebni dodatni moduli. Sve funkcionalnosti se lako mogu primeniti po potrebi bez dodatnog hardvera. Pored toga, kontrola ima vrlo prilagodljive korisničke ulaze/izlaze koji se mogu prilagoditi širokom spektru zahteva primene.
HMI sa lakom navigacijom
Kontrola interfejsa čoveka i mašine (HMI) uključuje LED LCD zaslon sa pozadinskim osvetljenjem i dodirnim mekim prekidačima za lak rad i navigaciju na ekranu. Svi podaci na kontroli mogu se pregledati pomeranjem ekrana pomoću tastera za navigaciju. Takođe je obezbeđena i funkcionalnost navigacije napred-nazad. Kontrola prikazuje trenutnu aktivnu grešku, pojave grešaka i hronološku istoriju prethodnih grešaka 256 u odnosu na pečat sata u realnom vremenu i vreme rada motora.

Ostanite u kontaktu sa kritičnim podacima pomoću PowerCommand daljinskog signalnog panela prekidača prenosa
Daljinska signalna tabla prekidača prenosa PowerCommand omogućava vam daljinsko nadgledanje do osam prekidača za prenos X-serije na jednom LCD ekranu lakom za čitanje.
Na prvi pogled ćete znati položaj prekidača prenosa, dostupnost izvora i da li postoje aktivni događaji ili upozorenja.
Intuitivni korisnički interfejs vam omogućuje pristup dodatnim informacijama za svaki prekidač prenosa, uključujući napon izvora, frekvenciju, evidenciju upozorenja i komandne funkcije za pokretanje testiranja, premošćivanje tajmera prenosa i daljinsko smanjenje opterećenja.
- Intuitivni dizajn vodeći na tržištu
- Simboli i ikone kodirani bojama
- Taktilna dugmad za povratne informacije
- Daljinski nadzor
- Detaljne informacije i istorijat
- Daljinsko testiranje, premošćavanje i kontrola smanjenja opterećenja
- Obaveštenje o greškama i događajima
- Merenje napona i frekvencije
- Hardverska podrška za jedan kontroler koji nije iz X-Serije
Gde god da se nalazite, koji god da je vaš posao, stručnost Cummins-a je uvek uključena
Cummins nudi kupcima nenadmašan mir kada je reč o servisiranju i održavanju glavnih digitalnih kontrola. Najbolje u klasi mogućnosti postprodaje putem vašeg namenskog lokalnog kontakta, podržanog od strane globalnog sistema servisnih tehničara, inženjera, 8,00 lokacija dilera i 500 kapaciteti za distribuciju delova u preko 190 zemalja raspoređenih na 6 kontinenata.
Karakteristike i prednosti
Karakteristike primene:
- 40A - 3000A, 600V i manje
- Nosivost kratkog spoja
- Vremenski 0.05s (3 ciklusi), kratkotrajni 0.5s (30 ciklusi)
- Servisni i neservisni ulaz
- Primene:
- Uređaj-generator, generator-generator, uređaj-uređaj, dvostruka pripravnost
- Načini rada prenosa:
- Otvoreni, zatvoreni, neautomatski
Ključne karakteristike kontrole PowerCommand® 80:
- Standardne karakteristike:
- Integrisana Modbus komunikacija (RS485 i TCP/IP)
- Standardni korisnički ulazi/izlazi
- Napredno kvalitetno merenje snage
- Automatsko upravljanje opterećenjem
- Inverzija izvora
- Neobavezne karakteristike:
- Integralno kontrolno napajanje
- Premium korisnički ulazi/izlazi
- Rasterećenje
- Integralne opcije suvišnog kontrolnog napajanja
Certifikati proizvoda:
- UL1008/CSA22.2 Br. 178.1
- UL/NFPA20 (protivpožarna pumpa)
- Međunarodni seizmički građevinski kod (IBC)
- OSHPD Seizmički certifikat pre odobrenja
Druge podesive opcije:
- Integralne opcije suvišnog kontrolnog napajanja
- Prekidač veze motora
- Uređaj za zaštitu od prenapona
- Merač snage (PM8000)
- Obezbeđeni prednji kabinet
- Grejači protiv kondenzacije
- Opcije kuke:
- Bez kuka (konektori)
- Mehaničke kuke
- Kompresorske kuke