Motori sa višim nivoom kompresije gasova
Više od 50 godina iskustva uključeno je u svaki motor, omogućavajući vrhunsko vreme rada, izdržljivost i performanse u svim primenama.
Bolje iskoristite svoj dan
Duže vreme ispravnog rada
Više Tehnologije
Bolja usluga
Pregled Pogonskih Rešenja
Pouzdanost, izdržljivosti i performanse uz najniže ukupne troškove vlasništva. Bez obzira gde se u svetu nalazi vaša lokacija, to je ono što zahtevate od nas, i mi to isporučujemo - 100 godina i dalje.
Pogon za naftu i gas širom sveta
KTA19GCE
Sposoban za usklađenost sa emisijama, nudi niske troškove održavanja i održava protok gasa. Svakog dana.
GTA38GCE
Najveći elektronski motor koji je ikada ponudio Cummins za industrijski prirodni gas, GTA38GCE isporučuje ogromnih 760 ks iz 38L motora.
G855GCE i GTA855GCE
Nadovezujući se na uspeh KTA 19GCE, ova dva modela nude veću snagu i bolje performanse nego ikada ranije, a sve glavne komponente ovog motora je radi optimizacije performansi projektovala kompanija Cummins.
Integrisani sistem kontrole motora Murphy (EICS)
Kombinujući paljenje, upravljanje odnosa vazduh / gorivo i funkcije upravljanja brzinom u jednom modulu, Murphy EICS poboljšava snagu i performanse KTA19GCE, GTA38GCE i GTA855GCE (na slici).
Analiza vaše potrošnje gasa
Alat za Analizu Gasa
Sastav gasa, nadmorska visina i temperatura okoline na lokaciji mogu uticati na performanse motora i način na koji upravljate ovim promenljivim prametrima može značiti rad ili prekid rada. Naš alat za analizu gasa pruža kritične informacije poput unosa svojstava gasa za EICS motore, očekivanih smanjenja zbog promenljivih parametara lokacije bušotine i informacija o podešavanju motora specifičnih za vaše lokacije koje će optimizovati vaš motor - osiguravajući vam postizanje najboljih performansi.