Bolje iskoristite svoj dan

Duže vreme ispravnog rada

Sa našim proverenim KTA19GCE kao standardom, krenuli smo u projektovanje najvećeg, najsnažnijeg elektronskog industrijskog motora na prirodni gas koji smo ikada ponudili - GTA38GCE.

Više Tehnologije

Industrijski standard za integrisani sistem upravljanja motorom Murphy (EICS®) je dostupan za fabričku integraciju i olakšava postavljanje i dijagnostiku jedinica.

Bolja usluga

Štagod da vam dan donese, tu smo sa velikom mrežom servisnih lokacija i stručnom podrškom koja će vam pomoći da nastavite.
bušenje velike gustine

Pregled Pogonskih Rešenja

Prevaziđite izazove na terenu

Pouzdanost, izdržljivosti i performanse uz najniže ukupne troškove vlasništva. Bez obzira gde se u svetu nalazi vaša lokacija, to je ono što zahtevate od nas, i mi to isporučujemo - 100 godina i dalje.

Pogon za naftu i gas širom sveta

prikaz motora kta19gce
Istaknuti motor

KTA19GCE

Sposoban za usklađenost sa emisijama, nudi niske troškove održavanja i održava protok gasa. Svakog dana.

Pogledajte odmah
gta38gce
Istaknuti motor

GTA38GCE

Najveći elektronski motor koji je ikada ponudio Cummins za industrijski prirodni gas, GTA38GCE isporučuje ogromnih 760 ks iz 38L motora.

Pogledajte odmah
GTA855GCE motor sa kompresijom gasa
Istaknuti motori

G855GCE i GTA855GCE

Nadovezujući se na uspeh KTA 19GCE, ova dva modela nude veću snagu i bolje performanse nego ikada ranije, a sve glavne komponente ovog motora je radi optimizacije performansi projektovala kompanija Cummins.

Saznajte više
integrisani sistem upravljanja motorom murphy na gta855gce
Istaknuta tehnologija

Integrisani sistem kontrole motora Murphy (EICS)

Kombinujući paljenje, upravljanje odnosa vazduh / gorivo i funkcije upravljanja brzinom u jednom modulu, Murphy EICS poboljšava snagu i performanse KTA19GCE, GTA38GCE i GTA855GCE (na slici).

saznajte više

Analiza vaše potrošnje gasa

lokacija za prirodni gas u zoru

Alat za Analizu Gasa

Obezbedite detaljne informacije o motoru na lokaciji bušotine

Sastav gasa, nadmorska visina i temperatura okoline na lokaciji mogu uticati na performanse motora i način na koji upravljate ovim promenljivim prametrima može značiti rad ili prekid rada. Naš alat za analizu gasa pruža kritične informacije poput unosa svojstava gasa za EICS motore, očekivanih smanjenja zbog promenljivih parametara lokacije bušotine i informacija o podešavanju motora specifičnih za vaše lokacije koje će optimizovati vaš motor - osiguravajući vam postizanje najboljih performansi.

kontaktirajte nas