Cummins motori pokreću svet
Od samog početka smo stavljali inovacije na prvo mesto i dizajnirali svaki Cummins motor da ponudi pouzdanu snagu koja zadovoljava različite energetske potrebe širom sveta. Danas nudimo široku paletu tehnologija motora, uključujući motore na dizel, prirodni gas i alternativno gorivo.
Pouzdani motori za najteže izazove
Naši motori su dizajnirani za različite primene i podržani su globalnom prodajnom i servisnom mrežom koja se prostire na više od 190 zemalja i teritorija.
Motori za upotrebu van autoputa
Naši motori za upotrebu van autoputeva podržavaju osnovnu opremu za građevinarstvo, industriju, pomorstvo, rudarstvo, naftu i gas i železničku industriju.
Pametniji i čistiji motori kojima možete verovati za pouzdan pogon
Od rešenja sa nultom emisijom do naprednih dizel motora i motora na prirodni gas, razvijamo novu generaciju pogona kroz inovativna rešenja.
Accelera
Upoznajte naš raznovrstan portfelj rešenja sa nultom emisijom posvećen služenju industrijama koje održavaju rad širom sveta i stvaranju održiviju budućnosti.
G-Drive motori
Već više od 80 godina, Cummins G-Drive motori su pouzdano ime za genereatore i obezbeđuju vitalna energetska rešenja koja vode svet napred.
Pogoni za protivpožarne pumpe
Naša napredna tehnologija je učinila Cummins liderom u dizajniranju motora za pogon protivpožarnih pumpi kojima veruju industrije zaštite od požara više od 25 godina.
Vodonični motori
Motori na vodonik mogu biti pogon za vaše putovanje u održivu budućnost, zato krenite na put čistijim motorima koji koriste našu vodeću tehnologiju motora na vodonik.
Motori na prirodni gas
Omogućavamo prelaz na motore na prirodni gas i postizanje skoro nulte emisije kroz našu podršku i vodeću tehnologiju obnovljive energije.
Možete računati na Cummins motore
Cummins motora proizvedenih 2020. godine
Svake godine se ulaže u istraživanje i tehnologiju
Cummins-ovih inženjera koji neprestano inoviraju
Tehničkih centara na svetu
Iskusite legendarnu snagu uz Cummins turbo dizel
Pretražite motore za kamionete
Skoro 70% vlasnika kamioneta Ram 2500 i 3500 za teške uslove rada veruje kompaniji Cummins da će isporučuti pouzdanu i nenadmašnu snagu.
Budite jedan od preko 27K+ članova Cummins kluba
Pristupite našem ekskluzivnom programu lojalnosti kada dostignete 100.000 milja ili više na svom vozilu sa Cummins pogonom.
U kompaniji Cummins isporučujemo tehnologiju koja vas ispunjava tamo gde se nalazite i smanjuje vaš uticaj na životnu sredinu. Tu smo da vam pomognemo da prepoznate pravu opremu koja će ispuniti vaše današnje ciljeve, a ujedno prokrčiti put ka budućnosti sa nultim emisijama kroz našu strategiju „Cilj je nula“.
Napredni dizel motori su jedna od najboljih opcija za efikasnost goriva i energije na tržištu, ali to je samo početak njihovih prednosti.
Radni princip dizel motora je završio pronalazač Rudolf Dizel 1892. godine, a prvi prototip je napravljen 1897. godine.
Sažetak prirodnog gasa pokreće više od 175.000 vozila u Sjedinjenim Državama i 23 miliona vozila širom sveta.
Pojednostavljeni sistem za prečišćavanje izduvnih gasova Cummins motora na prirodni gas nudi dugo vreme ispravnog rada i ne zahteva redovno održavanje uz malu masu i kompaktne dimenzije, a sada je dodatno unapređen.
Kada vozači izaberu RAM kamionet za teške uslove rada, očekuju snagu, izdržljivost i pouzdane performanse.
Četiri kamiona. Sedam gradova. Jedan cilj: dati Cummins-ove pogonske sklopove u ruke ljudi koji ih svakodnevno koriste.
Rezime Motori na prirodni gas nude niže operativne troškove i smanjene emisije u poređenju sa dizelom, a njihov jednostavniji sistem za prečišćavanje izduvnih gasova bez održavanja eliminiše promene filtera i zamene koje zahtevaju dizel motori.