Slika pozadine
Pouzdani motori za kamionete
Novi napredni sistem motora i pogonski sklop za 2025 Cummins 6.7-litarski Turbo Dizel biće ponuđen za nedavno najavljene teške kamionete 2025 Ram 2500, 3500 i šasije za kamionete Ram 3500, 4500 i 5500.
Skoro 70% svih vlasnika kamioneta Ram 2500 i 3500 za teške uslove rada bira Cummins Turbo Dizel kao svoj pogonski sklop.
Model za 2019. godinu predstavio je kupcima teških kamioneta po prvi put ikada obrtni momenat od 1000 lb-ft. Pored toga, motor za teške kamionete 2020 Ram je proglašen za motor godine, a 2021 Ram 2500 je dobio nagradu kompanije JD Power.