V2203 za komercijalnu industriju

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 18 - 18.2 22 - 23
Standby 20 - 20 25 - 25

Sertifikat

NIJE DOSTUPNO

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

Komercijalni industrijski generatori
v2203 generator
Specifikacije
  • Kubota motor sa visokim opterećenjem – robustan 4-taktni, tečno hlađeni, industrijski dizel motor pruža pouzdanu snagu, niske emisije i brz odgovor na promene opterećenja.
  • Alternator - Nekoliko veličina alternatora nudi mogućnost pokretanja motora sa mogućnošću izbora sa malim reaktantiranjem namotaja nagiba 2/3, izobličenja niskog talasnog oblika sa nelinearnim opterećenjima i sposobnosšću za uklanjanje grešaka kratkog spoja.
  • Kontrolni sistem - Elektronska kontrola PowerCommand® 1.1 je standardna oprema i pruža potpunu integraciju sistema agregata, uključujući automatsko daljinsko pokretanje/zaustavljanje, prikaz alarma i statusnih poruka, merenje izlaza, automatsko isključivanje pri otkrivanju grešaka i usklađenost NFPA 110 Level 1 compliance.
  • Sistem hlađenja - Standardni integrisani postavljeni sistem hladnjaka, dizajniran i testiran za naznačene temperature okoline, pojednostavljuje zahteve dizajna objekta za odbijenu toplotu.
  • Kućišta - Dostupna su opcionalna kućišta za zaštitu od vremenskih uslova i oslabljeni zvuk.
  • Rezervoari za gorivo - U ponudi su i dvozidni podnožni rezervoari za gorivo.
  • NFPA - Agregat prihvata puno nominalno opterećenje u jednom koraku u skladu sa NFPA {[# 0: D3]} za Level 1 sisteme.
  • Garancija
model generatora
Specifikacija 
Hz
Osnovni kW / kVA
Rezervni kW / kVA
tip goriva
Dostupnost
model motora
nominalna snaga
sert
60
18 / 23
20 / 25
Dizel
20
60
18.2 / 22.8
20 / 25
Dizel
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
V2203M
Osnovni, rezervni
E.U., mobilna primena, EU, stacionarna primena, EPA, primena van puta (prenosiva), EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima, EPA, stacionarna primena koja nije hitna


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Modeli generatora

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

18,2 kW

22,8 kVA

Standby

20 kW

25 kVA