DQKAH

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 1460 1825
Standby 1600 2000
Kontinuirano  1120 1400
Centar za obradu podataka, neprekidno 1460 1825

Dostupnost proizvoda

Afrika na Bliskom istoku, Pacifička Azija, Evropa, Indija, Latinska Amerika
qsk60

Frekvencija

50

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

QSK60-G11 NONROAD 2 - dizel

Oznaka

Kontinuirano 

Centar za obradu podataka, neprekidno

Prime

Standby

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Bez smeštaja

kW/kVA

1000 - 2000 kW/kVA

Prime

1460 kW

1825 kVA

Standby

1600 kW

2000 kVA

Kontinuirano 

1120 kW

1400 kVA

Centar za obradu podataka, neprekidno

1460 kW

1825 kVA

Povezani modeli

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

2250 kW

2813 kVA

Standby

2500 kW

3125 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

1825 kW

2281 kVA

Standby

2000 kW

2500 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

1825 kW

2281 kVA

Standby

2000 kW

2500 kVA

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

2000 kW

2500 kVA

Standby

2200 kW

2750 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

1825 kW

2281 kVA

Standby

2250 kW

2813 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

1600 kW

2000 kVA

Standby

1750 kW

2188 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Prime

1600 kW

2000 kVA

Standby

1750 kW

2188 kVA

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

2000 kW

2500 kVA

Standby

2200 kW

2750 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Standby

2250 kW

2813 kVA

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

1600 kW

2000 kVA

Standby

2000 kW

2500 kVA

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

1600 kW

2000 kVA

Standby

1800 kW

2250 kVA

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Frekvencija (Hz)

60

Tip goriva

Dizel

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju