Frekvencija
50 Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 600 | 750 |
| Standby | 600 | 750 |
| Kontinuirano | 600 | 750 |
Dostupnost proizvoda
Indija
Frekvencija
50
Nivoi emisija
Indija CPCB IV+
Model motora i tip goriva
QSK19-G30 - dizel
Oznaka
Prime
Tip proizvoda
50Hz Dizel
Tip kućišta
Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova
kW/kVA
500 - 1000 kW/kVA
Prime
600 kW
750 kVA
Standby
600 kW
750 kVA
Kontinuirano
600 kW
750 kVA