CI 30D5P

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 24 30

Dostupnost proizvoda

Indija
Motor X2.5-G5/G6

Frekvencija

50

Nivoi emisija

Indija CPCB IV+

Model motora i tip goriva

X2.5G2 - dizel

Oznaka

Prime

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

5 - 25 kW/kVA

Prime

24 kW

30 kVA