C44D5EQ

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 32 40
Standby 35 44

Dostupnost proizvoda

Evropa
proizvod generator 4b3.3 q range

Frekvencija

50

Nivoi emisija

Stacionarna primena u EU

Model motora i tip goriva

4BTAA1.3-G14 - dizel

Oznaka

Prime

Standby

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

Bez smeštaja

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Prime

32 kW

40 kVA

Standby

35 kW

44 kVA

Povezani modeli

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

48 kW

60 kVA

Standby

53 kW

66 kVA

Frekvencija (Hz)

50

Tip goriva

Dizel

Prime

40 kW

50 kVA

Standby

44 kW

55 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju