Frekvencija
60 Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 36 | 45 |
| Standby | 40 | 50 |
Dostupnost proizvoda
Afrika na Bliskom istoku
Frekvencija
60
Nivoi emisija
E.U., mobilna aplikacija
Stacionarna primena u EU
EPA, aplikacija koja nije prenosiva
EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima
EPA, stacionarna primena koja nije hitna
Model motora i tip goriva
4BTAA1.3-G12 - dizel
Oznaka
Prime
Standby
Tip proizvoda
60Hz iznajmljivanje - Dizel
Tip kućišta
Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
36 kW
45 kVA
Standby
40 kW
50 kVA