Frekvencija
50 Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 2680 | 3350 |
| Standby | 3000 | 3750 |
| Kontinuirano | 2400 | 3000 |
| Centar za obradu podataka, neprekidno | 2680 | 3350 |
Dostupnost proizvoda
Afrika na Bliskom istoku, Pacifička Azija, Evropa, Indija, Latinska Amerika
Frekvencija
50
Nivoi emisija
E.U., mobilna aplikacija
Stacionarna primena u EU
EPA, aplikacija koja nije prenosiva
EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima
EPA, stacionarna primena koja nije hitna
Model motora i tip goriva
QSK95-G10 - dizel
Oznaka
Kontinuirano
Centar za obradu podataka, neprekidno
Prime
Standby
Tip proizvoda
50Hz Dizel
Tip kućišta
Bez smeštaja
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Prime
2680 kW
3350 kVA
Standby
3000 kW
3750 kVA
Kontinuirano
2400 kW
3000 kVA
Centar za obradu podataka, neprekidno
2680 kW
3350 kVA