C150D5

Frekvencija

50 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 109 136
Standby 120 150
Kontinuirano  32 40

Dostupnost proizvoda

Indija, Latinska Amerika

Frekvencija

50

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

6BTA5.9-G3 - dizel

Oznaka

Kontinuirano 

Prime

Standby

Tip proizvoda

50Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

Bez smeštaja

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Prime

109 kW

136 kVA

Standby

120 kW

150 kVA

Kontinuirano 

32 kW

40 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju