C110D6B

Frekvencija

60 Hz
Ocenjeno za kW kVA
Prime 102 128
Standby 112 140

Dostupnost proizvoda

Latinska Amerika

Frekvencija

60

Nivoi emisija

E.U., mobilna aplikacija

Stacionarna primena u EU

EPA, aplikacija koja nije prenosiva

EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima

EPA, stacionarna primena koja nije hitna

Model motora i tip goriva

6BT5.9-G6 - dizel

Oznaka

Prime

Standby

Tip proizvoda

60Hz Dizel

Tip kućišta

Prigušenje zvuka i zaštita od vremenskih uslova

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Prime

102 kW

128 kVA

Standby

112 kW

140 kVA

Kontaktirajte prodaju ili pronađite lokaciju