Frekvencija
50.60. dualni Hz
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 80 | 110 |
| Standby | 88 | 125 |
Dostupnost proizvoda
Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika
Frekvencija
50/60
Dual
Nivoi emisija
E.U., mobilna aplikacija
Stacionarna primena u EU
EPA, aplikacija koja nije prenosiva
EPA, stacionarna primena u hitnim slučajevima
EPA, stacionarna primena koja nije hitna
Model motora i tip goriva
QSB5-G5 - dizel
Oznaka
Prime
Standby
Tip proizvoda
50Hz iznajmljivanje - Dizel
60Hz iznajmljivanje - Dizel
Tip kućišta
Bez smeštaja
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Prime
80 kW
110 kVA
Standby
88 kW
125 kVA