Frekvencija
| Ocenjeno za | kW | kVA |
|---|---|---|
| Prime | 109 - 124 | 136 - 155 |
| Standby | 120 - 136 | 150 - 170 |
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Cummins generator za iznajmljivanje je potpuno integrisan sistem za proizvodnju električne energije koji pruža optimalne performanse, pouzdanost i svestranost u primenama kao stacionarni, rezervni i osnovni izvor energije.
Karakteristike i prednosti
Cummins dizel motor - Robustan 4-taktni dizel industrijski motor sa odličnim prelaznim performansama. Lagana, kompaktna oprema koja štedi gorivo. 2-struki "spin-on" filter goriva sa predfilterom za odvajanje vode (opciono).
Alternator - Bez četkica, jednostavno kotrljanje, rotirajuće polje, četiri pola, zapečaćeno vakuumskom impregnacijom. Izolacija klase H, IP23 zaštita. Sistem hlađenja IC 01. Potpuno međusobno povezan namotaj. Pokretač naizmenične struje i rotaciona jedinica. Namotaj induktora premazan epoksidnom smolom. Rotor i pokretač impregnirani poliesterskom smolom pogodnom za tropsku klimu, otpornom na hemijske napade ulja i kiselina. Pitch windings 2/3 (odnos između broja kalemova rotora i broja kalemova na svakom polu induktora), niska reaktancija, malo izobličenje talasnog oblika za rad sa nelinearnim opterećenjima i mogućnost selektivnog isključivanja u slučaju kratkog spoja
Sistem upravljanja - Elektronski sistem upravljanja PowerCommand® je standardni proizvod i pruža potpunu integraciju generatorskog sklopa uključujući automatsko pokretanje i zaustavljanje daljinskim upravljanjem, preciznu regulaciju frekvencije i napona, prikaz alarma i poruka o statusu, merenje izlaznog napona, automatsko isključivanje u slučajevima otkazivanja sistema i usklađenost sa tehničkim standardom bezbednosti nfpa 110 level 1 i 2
Sistem hlađenja - Standardni rashladni paket pruža pouzdan rad na temperaturi okoline do 50 °C (122 °F) unutar navedneog opsega snage za opremu.
Karakteristike sklopa generatora - Centralna tačka podizanja i osnova sa "ručicom" za podizanje viljuškarom. Interne ili eksterne pristupne tačke za snabdevanje gorivom. Filteri za vazduh za normalan rad ili u ekstremnim uslovima (teški tereti). Električni ključ za izolaciju akumulatora. Zadržavanje curenja tečnosti. Lako povezivanje kablova kroz spoljnu pristupnu ploču.
Garancija i održavanje - Podrška kroz standardnu 1 (jednogodišnju) garanciju (proširivu na 2 godine - opciono) i svetsku mrežu distributera.