Diesel QSZ13

Frekvencija

60, 50 Hz

Tip goriva

Dizel
Ocenjeno za kW kVA
Prime 291 - 459 364 - 574
Standby 331 - 501 414 - 627

Sertifikat

EU Stage IIIA, EPA Tier 3, 2g TA Luft, EU Stage II

Dostupnost proizvoda

Afrika Bliski istok, Azija Pacifik, Evropa, Indija, Latinska Amerika, Severna Amerika

Primene

G-Drive - Drobljanje / Rudarstvo
G-Drive - Intermodalni
G-Drive - Rasvetni tornjevi
G-Drive - Lokacije za filmove
G-Drive - Nafta i gas
G-Drive - Osnovni
G-Drive - Železnica
G-Drive - Iznajmljivanje
G-Drive - Rezervni
G-Drive - Zavarivanje
Diesel QSZ13 motor G-Drive

Visoke performanse za teške primene.

QSZ13 motor je razvijen korišćenjem Cummins-ove jedinstvene interne sposobnosti kompanije, prilagođavanjem osnovnih tehnologija u elektronici, sistemima za gorivo, turbo punjenju, filtriranju i emisijamaQSZ13 motor ima nizak prag slabljenja performansi za temperaturu i nadmorsku visinu i sistem za hlađenje sposoban za temperature okoline od 50C koji čini ove motore vrhunskim u najtežim uslovima.

Karakteristike i prednosti

CoolPac Integrated Design - Proizvodi se isporučuju u kompletu sa rashladnim paketom i kompletom za pročišćavanje vazduha za kompletan paket napajanja. Teški čistač vazduha se nudi kao opcija.

Potpuno ovlašćeni elektronski dvobrzinski motor - Napredno praćenje, dijagnostika, zaštita i kontrola motora, zajedno sa XPI sistemom goriva, sposoban da isporuči ekstremne pritiske ubrizgavanja goriva sa višestrukim ubrizgavanjem, rezultira smanjenim emisijama, poboljšanom efikasnošću goriva, nižom bukom i poboljšanim performansama motora.

Sistem za filtriranje goriva Trostepeni sistem za filtriranje goriva pruža visok nivo zaštite od zagađenja goriva prašinom, prljavštinom ili vodom.

Kontrole - Opremljena interfejsom za proizvodnju električne energije (PGI) za poboljšanje emisija, široko prihvaćena SAE J1939 industrijska standardna komunikaciona mreža zasnovana na CAN-u pruža naprednu zaštitu motora, obezbeđujući bržu povezanost sa superiornom sposobnošću pronalaženja kvara.

Odzračivač kartera Cummins patentirani dizajn odzračivača sa promenljivim udarnim elementom i filter za udruživanje uklanja emisije prema zahtevima propisa, uz dodatnu prednost uklanjanja kapljica ulja i magle, održavajući okolinu čistom.

Smanjeni operativni troškovi Produženi intervali servisa za zamenu ulja i filtera.

Usluge i podrška Proizvodi G-Drive podržani su beskompromisnim nivoom tehničke podrške i podrške nakon prodaje, isporučene kroz servisnu mrežu svetske klase.

Model generatora Hz Prime kVA / kW Standby kVA / kW RPM Tip goriva Sertifikat Specifikacija 
QSZ13-G5 60 505 / 404 558 / 446 1800 Dizel EU Stage II PDF
QSZ13-G5 50 456 / 365 520 / 416 1500 Dizel EU Stage II PDF
QSZ13-G7 50 407 / 325 464 / 371 1500 Dizel EU Stage IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G7 60 450 / 360 507 / 406 1800 Dizel EU Stage IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G6 50 364 / 291 414 / 331 1500 Dizel EU Stage IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G6 60 394 / 315 448 / 359 1800 Dizel EU Stage IIIA, EPA Tier 3 PDF
QSZ13-G10 50 520 / 416 568 / 454 1500 Dizel Neregulisano PDF
QSZ13-G11 60 574 / 459 627 / 501 1800 Dizel Neregulisano PDF

Da bi zaštitili javno zdravlje i sačuvali prirodne resurse naše planete, zakonodavstvo Američke agencije za zaštitu životne sredine (EPA) i regulatornih agencija u Evropskoj uniji (EU) tokom poslednje decenije zahtevalo je da se zagađivači proizvedeni od dizel motora - poput azotnih oksida (NOx), ugljovodonika (HC) i čestica (PM) - smanjuju.

Kroz ovo vreme, Cummins Inc. je bio na čelu u ispunjavanju ovih novih standarda, postavši:

  • prvi proizvođač koji je na tržište uveo proizvode EPA Nivo-2 i Nivo-3 - pre regulatornog roka;
  • prvi proizvođač koji je u Evropu uveo dizel motore sa pogonom na agregate koji ispunjavaju EU faza IIIA;
  • lider u inovativnim rešenjima za emisije štetnih gasova koji se pretežno fokusiraju na poboljšanja dizajna u cilindrima kako bi eliminisali većinu NOx, HC i PM pre nego što se formiraju.

Kao rezultat toga, naši dizel motori nisu samo veoma čisti, već i zadržavaju sve prednosti u performansama bez izduvnih gasova nakon strategija tretmana koje dodaju trošak i otežavaju održavanje krajnjim korisnicima.

G-Drive motori

  • Srednjeg dometa (1.3 - 9L) motori srednje konjske snage (16 to 476 ks), pružajući najširi opseg nivoa 3 koji dalje smanjuje 2  NOx nivoe za 38%
  • Teška opterećenja (11 - 15L) 415 do 755 ks motora koji pokreću komercijalne operacije
  • Velike konjske snage (19 - 78L) 675 do 3700 ks i na 1500} i na 1800 O/min, dizajnirane da zadovolje nivoe emisije  2/ faza II za elektroniku i dijagnostiku, osnovni motor i turbopunjač, pogonski cilindar i sisteme za gorivo

Cummins Power Generation pruža najbolju garanciju i  plan dodatnog garancijskog pokrića u industriji. Možete očekivati da Cummins Power Generation i ovlašćene lokacije za garanciju:

  • Stanu iza proizvoda kompanije Cummins Power Generation.
  • Poprave sve kvarove koji su rezultat oštećenja materijala ili fabričke izrade kompanije Cummins Power Generation ili ugovorite OEM garanciju ako je komponenta drugog proizvođača.
  • Odmah obezbede pogodnost pokrića.
  • Tretiraju sve kupce pošteno i dosledno.

Za specifične informacije u vezi sa vašom garancijom ili za više informacija u vezi sa našim garancijama obratite se najbližem distributeru.



Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.