X15 Serija Efficiency (2021)
Kad treba da stignete do Fresna do zore...
X15 Efficiency serija je uspela da ispuni zahteve 2021 EPA faze i faze 2 emisije gasova sa efektom staklene bašte od 2020. i zvanično je sertifikovana prema 2021. standardima. Sa više od 12 meseci performansi proizvoda u Severnoj Americi - 2021. X15 Efficiency serija je postigla najveći uspeh do sada predstavljenog proizvoda od 15 litara. Nadograđujući 3 ključne atribute proizvoda, flote, operateri i vlasnici mogu da veruju Cummins-u15 da će isporučiti tamo gde je najvažnije - njihov krajnji rezultat.
Snaga
Obrtni momenat
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Vreme ispravnog rada
Efficiency serija 2020. X15 je uključila ključna poboljšanja proizvoda kako bi se zadovoljili standardi emisija 2021. Cummins meri performanse lansiranja proizvoda pomoću pokazatelja kao što su „procenat nula dodira“ i „dodiri na hiljadu“ u cilju kvantifikovanja pouzdanosti proizvoda i vremena ispravnog rada. Lansiranje proizvoda 2020. bilo je najbolje izvedeno do danas, a uz minimalne promene očekujemo da će se trend nastaviti i za lansiranje 2021.
Cummins nudi najduže servisne intervale u industriji - držeći vas na putu i van servisa.
Niži ukupni troškovi vlasništva
Efficency serija X15 Efficiency Series za 2020. i 2021. pokazala je 3,5% poboljšanja ekonomičnosti potrošnje goriva za odabrane kupce kada upoređuju njihovu konfiguraciju pogonskog sklopa sa proizvodima iz 2019. Sa EX karakteristikama koje pružaju dodatnih 1,5% poboljšanja ekonomičnosti potrošnje goriva u određnim radnim ciklusima, dostupnim funkcijama elektronskog pogonskog sklopa ADEPTTM, X15 Efficiency serija vam pomaže da maksimalno iskoristite svaku kap goriva. A uz najduže servisne intervale u industriji - potrošićete manje novca na održavanje opreme i izvući više iz nje.
Lakoća rukovanja
Cummins X15 Efficiency serija čini svaku vožnju boljom. Uz pristup ADEPT funkcijama na svakom motoru Efficiency serije (potrebni su kompatibilni menjači) i dostupne EX karakteristike - X15 pogonski sistem radi bolje nego ikad. Funkcije kao što su SmartCoast i SmartTorque 2 mogu se omogućiti bez potrebe za jedinstvenom kalibracijama, a EX karakteristike pružaju viši nivo optimizacije pogonskog sklopa pristupom za četiri jedinstvene elektronske funkcije pogonskog sklopa.
Poptuna pokrivenost onda kada vam najviše treba
The X15 i dalje podržava garancija u trajanju od 2 godine/250.000 milja sa kompletnom pokrivenošću motora dostupnom do 5 godina / 500.000 milja prilikom kupovine nove ponude Proširenog pokrića sa planom zaštite.
Da biste pomogli u konfigurisanju pogonskog sklopa serije X15 Efikasnost, pronađite i kontaktirajte svog lokalnog Cummins stručnjaka ili koristite Cummins PowerSpec Web da biste razvili specifikacije vašeg vozila.
Karakteristike i prednosti
- VGT Turbopunjač -Izuzetno pouzdan i precizan dizajn za brzo ubrzanje
- XPI Sistem goriva - Visok pritisak omogućava višestruke događaje ubrizgavanja po ciklusu za vodeću ekonomičnost u potrošnji goriva i tiši rad
- Single-Module™ sistem za prečišćavanje izduvnih gasova - Kompaktan i lagan sistem koji nudi povećani kapacitet pepela i produžene intervale održavanja
- Fleetguard filteri za gorivo i podmazivanje - Vrhunski kapacitet zadržavanja pruža bolju zaštitu i omogućava duže intervale servisiranja
- Elektronski upravljački modul velikog kapaciteta - Ovo omogućava potpunu integraciju unosa podataka iz svih podsistema, optimizujući performanse
- Cummins kočnica motora - Sa do 600 konjskih snaga kočenja, najmoćnija je u industriji. Jači kapacitet kočenja smanjuje habanje radnih kočnica i troškove zamene