L9N (2018)

Snaga

250 - 320 ks 186 - 239 kW

Obrtni momenat 

660 - 1000 lb-ft 895 - 1356 N•m

Sertifikat

EPA 2018

Dostupnost proizvoda

Severna Amerika, Afrika Bliski istok, Latinska Amerika, Pacifička Azija, Evropa
Cummins L9N

Sa 2018 L9N motorom Cummins nastavlja razvoj motora na prirodni gas sa superiornim karakteristikama emisije. Ovaj motor postiže 90 % manju emisiju NOx od trenutno zahtevanog EPA standarda u Severnoj Americi, što potvrđuju sertifikat Komiteta za vazdušne resurse Kalifornije i neobavezni standardi niske emisije NOx Agencije za zaštitu životne sredine (EPA) u SAD-u kojima je propisan standard od od 0.02 g/bhp/hr. L9 pruža snagu od 320 hp i obrtni momenat od 1000 lb-ft, uz poboljšane performanse, pouzdan rad i skoro nulte emisije, što ga čini idealnim izborom za primene u gradskom prevozu, prevozu otpada, i kamionskom transportu.

Ekonomično smanjivanje emisije

  • Smanjuje emisiju NOx čestica koje stvaraju smog za 90% u odnosu na  EPA NOx standard
  • Može da radi na 100% CNG, LNG, ili obnovljivi prirodni gas (RNG)
  • Uz korištenje RNG postižu se značajna smanjenja gasova staklene bašte (GHG). 
  • Prirodni gas je gorivo sa najmanjim sadržajem ugljenika, dostupno u velikim količinama i po stabilnim cenama.
  • Infrastruktura za snabdevanje ovim gorivom je već razvijena uz trend širenja
  • Nisu potrebne nikakve izmene u infrastrukturi za postojeća vozila na prirodni gas

Karakteristike i prednosti

  • Uključuje sva najnovija poboljšanja ISL G motora, uz povećanu pouzdanost i izdržljivost
  • Nove elektronske karakteristike motora i paljenja, i integrisani sistem za dijagnostiku za bolju kontrolu emisije.
  • Novi modul za upravljanje motorom - Broj ECM modela CM2380
  • Zatvorena ventilacija kućišta kolenastog vratila za potpunije sagorevanje i manju emisiju gasova.
Specifikacije
Emisija NOx 0.02 g/bhp/h. (90% ispod EPA)
Maksimalna konjska snaga 320 HP (239 kW)
Maksimalni obrtni momenat 1,000 LB FT (1,356 Nm)
Ograničena brzina 2200 O/MIN
Tip 4 ciklusa, varnično paljenje, redni
6 cilindarski, turbo punjeni, sa hlađenjem vazduha iz turbine
Radna zapremina 540 CU IN (8.9 litara)
Broj cilindara 6
Radni ciklus 4
Neto težina 1,625 LB (737 KG)
Tip goriva CNG/LNG/Biometan
Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova Trostruki katalizator
Osnovna garancija 2 godina, 250,000 milja (402,336 KM) kamion
2 godina, neograničen broj milja, gradski autobus/minibus


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.
Održavanje

Sve u svemu, održavanje L9N je slično održavanju dizel motora, ali postoji nekoliko ključnih razlika:

  • Neophodno je motorno ulje specijalno formulisano za motore na prirodni gas. Ne koristite motorno ulje za dizel motoreu motorima na prirodni gas. Upotrebom ulja za dizel motore doći će do spaljivanja ventila, habanja klipova i smanjenja veka svećica.  
  • Za više informacija posetite Cummins QuickServe Online.

L9N Kamion <66,000 lbs (29,937 kg) GCVW

Stavka za održavanje^ Sati
Ulje i filter* 1,500
Filter za rashladnu tečnost 4,000
Filter za gorivo 1,000
Svećice 1,500
Filter u sistemu zatvorene ventilacije kućišta 2,000
Pražnjenje rashladnog sistema 6,000
Podešavanje sklopa ventila**​​​​​​​ 2,000
Kabl za bobinu 10,000
Filter vazduha/ umetak Pridržavajte se preporuka proizvođača

Informacije o planu dnevnog i redovnog održavanja potražite u vašem korisničkom priručniku ili u priručniku za upotrebu i održavanje
^Za radni ciklus pri prosečnoj brzini od 30 mh / 48 kmh.  Intervali udaljenosti se mogu smanjivati u zavisnosti od prosečne brzine
*Zahteva Valvoline TM Premium Blue Jedno Rešenje TM Gen2 motornog ulja za prirodni gas

**Početno podešavanje sklopa ventila nakon 1,000 sati

L9N gradski prevoz i kamioni za odvoz otpada

Stavka za održavanje^ Sati
Ulje i filter* 1,000
Filter za rashladnu tečnost 500
Filter za gorivo 1,000
Svećice 1,500
Filter u sistemu zatvorene ventilacije kućišta 2,000
Pražnjenje rashladnog sistema 2,000
Podešavanje sklopa ventila**​​​​​​​ 2,000
Kabl za bobinu 10,000
Filter vazduha/ umetak Pridržavajte se preporuka proizvođača

Informacije o planu dnevnog i redovnog održavanja potražite u vašem korisničkom priručniku ili u priručniku za upotrebu i održavanje
^Za radni ciklus pri prosečnoj brzini od 15 mph / 24 kmh.  Intervali udaljenosti se mogu smanjivati u zavisnosti od prosečne brzine
*Obavezno je ulje za motor na prirodni gas
**Početno podešavanje sklopa ventila nakon 1,000 sati

 

Efikasnost
Učinak

ili