Snaga
755 - 800 ks 563 - 597 kW
Obrtni momenat
2275 lb-ft
3084 N•m
Sertifikat
Tier 3 / Stage IIIA, EPA Tier 3, EU Stage IIIA
Dostupnost proizvoda
Afrika Bliski istok, Pacifička Azija, Evropa, Latinska Amerika, Severna Amerika
Primene
Poljoprivreda
Građevina
Motori za Rudarstvo
Pogonske jedinice
Karakteristike i prednosti
- Sertifikat o emisijama SAD EPA Nivo 1 - Cummins QSK19 motor ispunjava zahteve emisija Nivoa 1.
- Elektronski sistem upravljanja - Elektronska kontrola motora pruža poboljšanu ekonomičnost goriva, preciznu dijagnostiku i zaštitu motora.
- Sistem goriva pod visokim pritiskom - Čistiji i tiši rad sa doslednim performansama pri svakom broju obrtaja u minuti.
- Prečišćivač vazduha - Dvostruki industrijski prečišćivač vazduha za teške uslove rada, sa uključenim bezbednosnim elementom i indikatorom ograničenja.
- Montaža na osnovnu šinu - Osnovni okvir teškog profila.
- Sistem za hlađenje - Sklop hladnjaka za teške uslove rada i temperaturu okoline od 50°C i zaštita. Standardni raspored ventilatora.
- Izduvni gasovi - krivina pod 90° plus opcioni prigušivači.