B7.2
Novo zapremina, ista pouzdanost vodeća u klasi
Predstavljamo novi Cummins B7.2, dizel motor koji pruža vrhunsku naprednu tehnologiju dokazanu, pouzdanu B-platformu za srednje teške i profesionalne primene. Izgrađen na 40 godina podataka i iskustva legendarnog B6.7 dizel motora, B7.2 će imati povećane mogućnosti i opcije sa snagom i izdržljivosti koju očekujete od B serije.
Snaga
Obrtni momenat
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Primene
Napravljeno za budućnost
B7.2 dizel će imati automatsko gašenje motora i funkciju start-stop, kao i kočnicu motora s otpuštanjem kompresije. Takođe će imati alternator s kaišem velike snage od 48 volti i novi sistem za prečišćavanje izduvnih gasova koji ispunjava sve standarde za emisije.
Istaknute karakteristike motora B7.2
Nova vrhunska platforma dizajnirana da obezbedi najpouzdaniji i najefikasniji dizel motor koji zadovoljava potrebe raznolike baze kupaca.
Najbolje je sada još bolje
Zasnovan na 40 godina nasleđa i sa poboljšanjima trenutnog modela B6.7.
Opcije upravljanja troškovima vlasništva od početka do kraja
Produženi interval ispuštanja ulja, opciona kompresiona kočnica i dodatni virtuelni monitori za niže ukupne troškove vlasništva.
Šire mogućnosti i veće performanse
300ks/660 lb-ft (trenutni B6.7) u odnosu na 300ks/1000 lb-ft (B7.2); do 48% povećanja obrtnog momenta.
Dizajniran za budućnost
Arhitektura nam pruža mogućnost da uključimo napredne tehnologije.
Opcione funkcije B7.2
Kočnica motora pomaže u usporavanja i kontroli vozila bez upotrebe servisnih kočnica. Ovo smanjuje održavanje servisne kočnice, skraćuje vreme putovanja i smanjuje ukupne troškove vlasništva (TCO).
-
Tegljač sa pečatnim čeličnim uljem
-
Povećava interval ispuštanja ulja do 45k milja u normalnom ciklusu rada kamiona
Inovacije, tehnologija i usluge
Cummins HELM™ je prva serija platformi motora u našoj industriji koja omogućava kupcima da izaberu tip goriva koji najbolje odgovara njihovim potrebama. Serija B je deo inovacija koje ne samo da nastavljaju da usmeravaju našu kompaniju, već i našu industriju u boljem smeru.