Snaga
Obrtni momenat
Sertifikat
Dostupnost proizvoda
Izaberite primenu

Kada se radi o radnom veku, mislimo samo na posao
Cummins B6.7™ jedan je od najpouzdanijih i najtrajnijih dostupnih motora srednjeg opterećenja. Testiran je i dokazan sa više od 13 miliona motora proizvedenih tokom skoro 40 godina, uz milijarde pređenih milja. Ponosni smo na ovu istoriju i ponosni smo što Cumminsovi proizvodi srednjeg opterećenja pokreću više kamiona širom Severne Amerike nego bilo koji drugi motor.
EPA B6.7 iz 2021. gradi na ovoj zaostavštini. Slušali smo naše kupce i fokusirali se na poboljšanje pouzdanosti i trajnosti, istovremeno smanjujući ukupne troškove rada (TCO), tako da kamioni duže budu na putu. Drugi mnogo pričaju, ali samo Cummins pruža radni vek ... u velikom stilu.
Novost za EPA B6.7 iz 2021. jeste da sadrži nadogradnje koje omogućavaju produžene intervale održavanja motora, uključujući duže intervale ispuštanja ulja, više vremena između zamene filtera za gorivo i ventilacioni filter kartera koji uopšte ne zahteva održavanje. To znači da kamioni duže voze pre odlaska u garažu za redovno održavanje dok se više novca vraća u vašu osnovicu. Još jedna novost za B6.7 iz 2021. su unapređenja u povezivanju za brže pronalaženje, sprečavanje i rešavanje problema.
Naravno, B6.7 takođe ima najbolju garanciju i proširene planove pokrivenosti u industriji i najveću, najsposobniju mrežu za podršku u Severnoj Americi.
Karakteristike i prednosti
U cilju optimizacije svih funkcija i postizanja boljih rezultata od drugih proizvođača, Cummins projektuje, razvija i podržava sve komponente kao potpuno integrisani sistem, počevši od upravljanja protokom vazduha pa sve do prečišćavanja izduvnih gasova,
- VGT Turbo kompanije Cummins Turbo Technologies- Ovaj patentirani dizajn je široko priznat kao lider u efikasnosti u industriji. Njegova sofisticirana izrada poboljšava odziv u B6.7, dok unapređeni sistem ležajeva povećava ukupnu čvrstoću. VGT Turbo je ključni element u postizanju povećane ekonomičnosti goriva i izuzetne snage kočenja.
- Povezana dijagnostika™ - Bežično povežite svoj motor sa Cumminsom putem telematičkog uređaja za trenutnu dijagnozu upozorenja o grešci. U par sekundi, Connected Diagnostics će vam pružiti jasne preporuke za nastavak rada ili potrebne popravke.
- Sistem goriva sa visokim pritiskom (HPCR) - pruža superiorne performanse čak i pri nižim opsezima obrtaja motora. Omogućava višestruka ubrizgavanja po ciklusu, u cilju poboljšavanja ekonomičnosti goriva i tišeg i ravnomernijeg rada.
- Cirkulacija vazduha - Robusniji hladnjak i ventil za recirkulaciju izduvnih gasova (EGR) poboljšavaju toplotnu efikasnost i pouzdanost.
- Sistem za prečišćavanje izduvnih gasova sa jednim modulom kompanije Cummins Rešenja za smanjenje emisije štetnih materija - Kombinuje visoko efikasnu SCR, pouzdananiju jedinicu za doziranje i DPF u jednu protočnu jedinicu. Manji je do 70% i za 30% lakši u odnosu na raniji sistem za prečišćavanje izduvnih gasova, što omogućava njegovu lakšu ugradnju. Boljom kontrolom toplote postiže se veća ekonomičnost goriva i minimizuju periodična održavanja.
- Filteri za gorivo i podmazivanje iz Cumminsove filtracije - Fleetguard® filteri štite od korozije i zagađivača inovativnom NanoNet® tehnologijom. NanoNet mediji pružaju [[#0:D3]} puta bolju zaštitu od konvencionalnih filtera za gorivo zbog nižih troškova rada.
- Pojedinačni elektronski upravljački modul velikog kapaciteta (ECM) - Nudi veći kapacitet za bržu obradu više informacija, potpuno integrisanu kontrolu nad motorom i sistemom za prečišćavanje izduvnih gasova za optimizovane performanse i poboljšanu strategiju lampe motora.