Uvod u obnovljivi prirodni gas (RNG)
Šta je RNG?
Obnovljivi prirodni gas (RNG) je održivo gorivo koje nastaje hvatanjem metana iz razgrađujućeg organskog otpada. Za razliku od fosilnih goriva, RNG se proizvodi iz materijala kao što su životinjski stajnjak, ostaci hrane, korišćeno jestivo ulje, mulj iz otpadnih voda i drugi biodgrazgradivi otpad.
Ovi materijali prirodno oslobađaju metan dok se razgrađuju. Umesto da se taj metan ispusti u atmosferu gde ima više od 25 puta jače dejstvo od ugljen-dioksida (CO₂), kao gas sa efektom staklene bašte - pri proizvodnji RNG-a on se hvata i prečišćava u upotrebljivo gorivo. Ovaj proces ne samo da obezbeđuje alternativni izvor energije, već pomaže i u smanjenju emisija sa deponija i drugih izvora otpada.
Koliki je intenzitet karbona RNG- a?
Vrednost intenziteta karbona (CI) RNG-a zavisi od vrste sirovine koja se koristi u njegovoj proizvodnji. Stajnjak goveda i poljoprivredni otpad obično dovode do izuzetno niske, pa čak i negativne karbonske intenzivnosti. RNG odbijen iz ostataka hrane ili deponija i dalje ima znatni niži CI u poređenju sa dizelom, ali je uglavnom i dalje karbonski pozitivan. I pored toga, svi oblici RNG doprinose smanjenju emisija tokom životnog ciklusa u poređenju sa tradicionalnim fosilnim gorivima.
Kako možete dobiti RNG?
Obnovljivi prirodni gas i komprimovani prirodni gas su međusobno zamenljivi i mogu se mešati. Većina voznih parkova dobija RNG preko svog dobavljača gorivom ili energetske kompanije. Kompanije koje žele da prebace svoja vozila na RNG mogu da izgrade pumpu za gorivo na licu mesta ili da koriste postojeće javne stanice za punjenje gorivom. Vozni parkovi koji već imaju ugovore o snabdevanju gorivom ili mazivima mogu početi tako što će pitati svog postojećeg dobavljača o tačnom izvoru prirodnog gasa koji koriste ili se mogu direktno obratiti Cummins-u za više informacija.
Prednosti kamiona na RNG pogon za vaše poslovanje
Ispunite ciljeve održivosti životne sredine uz niže emisije voznog parka
Pružaju pouzdane performanse
Uštedite na troškovima goriva
Kamioni na RNG: Mitovi i činjenice
ČINJENICA: To je mit. Na primer, Cummins X15N™ motor na prirodni gas isporučuje do 500 ks i 1850 lb-ft obrtnog momenta - puno snage za velika opterećenja i duge rute. Napravljen je posebno za kamione klase 8 i već je prošao testiranje sa voznim parkovima kompanija, kao što su Walmart, UPS, J.B. Hunt, Werner Enterprises i drugi.
ČINJENICA: Motori i vozila na prirodni gas se koriste već više od 30 godina. Oni predstavljaju najzrelija, najpouzdanija i najmanje disruptivna vozila sa niskim sadržajem ugljenika dostupna danas i nude istinsku zamenu za dizel vozila u kategoriji 1-1.
ČINJENICA: Iako teški kamioni na prirodni gas imaju veće početne troškove od kamiona na dizel goriva, ekonomičniji su od opcija sa nultom emisijom, poput električnih vozila na baterije ili onih na vodonične ćelije. Vozni parkovi mogu nadoknaditi neke početke troškove kroz uštedu na cenu goriva, jer je prirodni gas jeftiniji od dizela. Što više milja kamioni pređu, to se početni troškovi brže isplate. Dobavljači goriva i Cummins nude kalkulatore ukupnih troškova vlasništva i mogu vam pomoći da vi i vaš željeni prevoznik identifikujete potencijalne rute za prelazak na RNG tako da možete da sagledate scenarije koji najviše odgovaraju vašem poslovanju i operativnom modelu.
ČINJENICA: Industrija kamiona koristi postojeću infrastrukturu za prirodni gas i infrastrukturu za gorivo, sa preko 3 miliona milja distributivnih cevi i više od 1.500 javnih i privatnih pumpi za punjenje širom Sjedinjenih Država. Vozni parkovi takođe mogu da instaliraju punionice na sopstvenoj lokaciji, tamo gde to ima smisla. Dok proizvodnja RNG-a raste, njegova dostupnost se neprestano širi, čineći ga danas praktičnim i lako primenjivim rešenjem u većem obimu. Dobavljači goriva mogu vam pomoći u proceni dostupnosti u vašoj oblasti ili u razmatranju opcija za infrastrukturu na licu mesta, ako to odgovara vašem poslovnom modelu.
ČINJENICA: Ne više - samo drugačije. Motori na prirodni gas ne zahtevaju složene sisteme za prečišćavanje izduvnih gasova kao što je to slučaj kod dizel motora, što značajno pojednostavljuje održavanje. Ali je od ključne važnosti slediti preporučene intervale održavanja - posebno za promene ulja i svećica - kako bi one radile pouzdano.