SPRC2197

Dostupnost proizvoda

Azija Pacifik, Evropa, Severna Amerika, Latinska Amerika

Primene

CDBS teški tegljači
SPRC2197 planetarna osovina

Planetarna osovina SPRC2197 projektovana da zadovolji sve veće zahteve profesionalne upotrebe van autoputeva. Tegljači trupaca, kamionske dizalice, kiperi, transporteri teške opreme i vozila specijalne namene rade u nekim od najzahtevnijih okruženja na svetu i Cummins-Meritor tandem planetarne osovine su dizajnirane imajući u vidu ove uslove. SPRC2197 podržava do 760,000 lb (344,750 kg) kombonovane bruto težine (GCW) u zavisnosti od specifičnih zahteva profesionalnog radnog ciklusa uz sposobnst da podrži povećane obrtne momente pogona i zahteve opterećenja za produženi rad i izdržljivost.

Uz širok izbor opcija za smanjenje stepena prenosa, jednostruke ili dvostruke nosače glavčine točka i opcioni međuosovinski diferencijal sa sistemom za podmazivanje pod pritiskom, SPRC2197 se može prilagoditi vašim specifičnim potrebama.

Karakteristike i prednosti

  • Standardne karakteristike uključuju hipoidne zupčanike velikog kapaciteta, planet zupčanike sa krunom i robustna čelična kućišta osovine velike čvrstoće
  • Opcione funkcije uključuju opcije za nosač difererijala, međuosovinski difererijal sa sistemom za podmazivanje uljem pod pritiskom, jednostruku ili dvostruku montažu glavčine točka i širok spektar ukupnih osovinskih odnosa
  • Dostupni su dodatni magneti za kućište osovine kako bi se smanjila zagađenost metalom između planiranih intervala zamene sredstva za podmazivanje
GAWR ocena funti (kg) Konačni odnos Trag u inčima (mm) Nosač točka inča (mm) Minimalna veličina točkova u inčima (mm) Tipična težina osovine lbs (kg)
140,000 (63,500) 9,59, 10,66, 11,23, 12,69, 14,14 ili 14,86 12 stud, 20,38 (518) ili 21,38 (543) 12 stud, 20,38 (518)  24 (610) 7,250 (3,283)


Da biste pristupili našoj celokupnoj biblioteci brošura, kliknite ovde.