Teška snaga u vanrednim situacijama da bi BAPCO benzinske pumpe radile 24.7.2011.
Zalihe:
- 7 x Cummins C55D5I dizel agregate
- 2 x Cummins C110D5 dizel agregate
- 2 x Cummins C66D5I dizel agregate
- 1 x Cummins C150D5 dizel agregat
- 1 x Cummins C275D5I dizel agregat
- Snabdevanje, ugradnja, testiranje, puštanje u rad, plus pokriće održavanja i garancije
Snaga spremna
Glavni igrač u industriji nafte i gasa u Bahreinu, sa širokom mrežom benzinskih pumpi širom kraljevstva, Bahrein Naftna kompanija (BAPCO) se oslanja na stabilnu snagu kako bi njene pumpe za gorivo radile neometano. Svaka stanica obično sastoji se od pumpi za gorivo, pogodnog skladišta i infrastrukture za podršku, od kojih sve rade 24/7/365 i mogu biti podložne kvarovima mreže napajanja. Iako je lokalna mreža generalno pouzdana, ekološki stresovi visokih temperatura i prašnjavi uslovi u Bahreinu povremeno mogu da doprinesu lokalizovanim nestancima ili smanjenju performansi opreme, posebno tokom spalijućih letnjih meseci.
Suočen sa ovim rizicima, BAPCO se osvrće na YBA Kanoo Machinery sa sedištem u Manami u Bahreinu, jedući zvanično ovlašćeni Cummins distributer u kraljevstvu, kako bi isporučio kritičnu energiju u vanrednim situacijama koja je potrebna. Zapažanje sporazuma je postojeći odnos BAPCO sa YBA Kanoo,koji već uspešno koristi Cummins agregate na brojnim prognozama u Bahreinu. Ovo stalno partnerstvo, u kombinaciji sa Cummins-ovom globalnom reputacijom robusne tehnologije napajanja i odličnom podrškom lokalnim distributerima, bilo je više nego dovoljno da uveri kupca da bi YBA Kanoo mogao da isporuči trenutni prelaz na pouzdano rezervno napajanje koje mu je potrebno u slučaju prekida mreže.
Bespoke jedinice napravljene za izazovne uslove
Sa svojim iskustvom iz prve ruke o temperaturama klimatskog okruženja u Bahreinu često premašuje 45°C, a prašina i pesak mogu uticati na efikasnost opreme- YBA Kanoo je znao da njegove BAPCO instalacije treba da budu dovoljno otporne da bi radile besprekoran, kad god je to potrebno. Njegov zadatak je bio da obezbedi rezervne agregate brojnim benzinskim stanicama: najzaslužnijima u urbanim oblastima i preostalim na udaljenim i polu-udaljenim pustinjskim lokacijama.
U saradnji sa BAPCO i drugim zainteresovanim stranama, YBA Kanoo je postavio o prilagođenom inženjeringu sistema koji odgovaraju jedinstvenim zahtevima sajta. Nakon procene opterećenja i proračuna veličine, navedeno je niz od 13 modela Cummins 50 Hz dizel agregata za ugradnju na 12 benzinskih pumpi-jedan na svakoj od 11 lokacija i dva na konačnoj, 12. stanici. Detaljno planiranje lokacije služilo je za finalizaciju dizajna i postavljenja sistema, a YBA Kanoo i Cummins su sarađivali na prilagođavanju svake jedinice za izazovne uslove. Napredni sistemi za hlađenje i filtraciju za ublažavanje prašine i toplote, kao i kućišta otporna na prašinu sa toplotnom izolacijama, premazom otpornim na koroziju i električnim delovima zapečaćenim prašinom osigurali su maksimalnu izdržljivost. Kompletno fabričko testiranje pružilo je dodatno osiguranje pre depeše.
Usklađenost sa propisima osigurana
Blisko radeći sa Cummins-om, inženjeri YBA Kanoo instalirali su sisteme profesionalno i bezbedno kako bi zadovoljili sve operativne i regulatorne zahteve usklađenosti. Timovi su integrisani sisteme sa električnom mrežom svake lokacije kako bi pružili automatsko rezervno napajanje i optimizovane postavke upravljanja opterećenjem kako bi dali prioritet osnovnim uslugama kao što su pumpe za gorivo, osvetljenje i POS sistemi. Agregati su postavljeni na ojačane betonske baze, podržane montažama koje izoluju vibracije radi stabilnosti. Dovoljan prolaz ventilacije i izduvnih gasova osigurava siguran rad u ograničenim komunalnim prostorima, a akustična kućišta minimizuju emisije buke od presudnog značaja za urbana i korisnička okruženja.
"Rad u bahreinskim klimatskim uslovima zahteva više od standardne opreme: potrebna je precizna inženjerska i lokalna znanja. Toplota i prašina u zemlji su neumoljive, ali bliskom saradnjom sa Cumminsom mogli bismo da prilagodimo rešenje koje premašuje očekivanja performansi. Uspeh ove instalacije svedoči o snazi kombinovanja globalne tehnologije sa lokalnom stručnošcu."
Muhamed Suhail
Inženjer prodaje i primene
YBA Kanuo mašinerija, Bahrein
Povećanje efikasnosti širom MREŽE BAPCO
Proaktivna nega i planiranje
Sa ukidanjem potrebnih agregata, YBA Kanoo je sproveo kompletne programe testiranja i puštanja u rad na licu mesta, uključujući testiranje električnog opterećenja, proveru bezbednosti i sistema za gašenje i obuku rukovaoca u skladu sa Cumminsovim globalnim protokolima i u skladu sa timovima za projekte BAPCO.
Da bi osigurao dugoročnu pouzdanost opreme, YBA Kanoo takođe pruža BAPCO sa punim, stalnim održavanjem i garancijom, koje pokreću njegovi i Cummins-ovi proaktivni etosi. Pored rasporeda preventivnog održavanja sa servisnim intervalima i ciklusima zamene filtera koji odgovaraju teškim uslovima u Bahreinu, distributer takođe obezbeđuje korektivno održavanje i popravke u hitnim slučajevima uz 24/7 podršku na terenu i lokalne zalihe Cummins delova. Zajedno, to je robustan i napredni paket koji radi na smanjenju zastoja i smanjenju rizika, uz smanjenje operativnih troškova i produžavanje životnog veka opreme. Krajnji rezultat za BAPCO je maksimalno poverenje da snaga koja pokreće svoju mrežu benzinske pumpe nikada neće propasti.
Svrha: Instaliranje rezervnog sistema napajanja za udaljenu brvnaru i povezanu ustanovu za prečišćavanje vode
Svrha: Isporučiti novi rezervni sistem za fazu 1 velikog novog finansijskog centra za obradu podataka
Svrha: Isporučiti fazu 1 rezervnog sistema napajanja za prvi centar za podatke hiperscale u Istočnoj Africi