Układy sterowania poziomem systemu i rozdzielnica

Dostęp do kompleksowej kontroli systemu zasilania

Cummins Power Generaton projektuje niezawodne równoległe rozwiązania w zakresie zasilania od wczesnych lat1960. do szerokiego zakresu zastosowań.

Te dziesięciolecia doświadczenia przekładają się na głęboką znajomość zarządzania systemami zasilania, filozofii działania oraz na tysiące możliwych trybów awaryjnych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o proste lub złożone systemy, czy o integrację odnawialnych źródeł energii i nowych technologii zasilania, zmniejszamy złożoność procesów związanych z systemami zasilania, dzięki czemu możesz skupić się na pełnym obrazie, podczas gdy eksperci Cummins zajmują się wszystkimi szczegółami, od koncepcji, przez projekt, po testowanie, instalację i serwis – dla każdego zastosowania i w dowolnym miejscu.

Cyfrowe sterowniki główne

produkty Digital Master Controls

Nasz zestaw w pełni zintegrowanych nadrzędnych systemów sterowania zapewnia niezawodne sterowanie i większą funkcjonalność niż jakikolwiek inny system sterowania dostępny na rynku.


Funkcje i elementy sterujące obejmują wbudowane ekrany dotykowe, dostęp na miejscu z wieloma poziomami bezpieczeństwa, zdalny dostęp za pomocą powiadomień e-mail oraz tekstowych, a także raportowanie.


Sterowniki PowerCommand® Digital Master Controls zostały zaprojektowane, wyprodukowane oraz przetestowane pod kątem zgodności i posiadają certyfikaty UL891, IEC 61439-2, CSA {[ #3]}.2, Seismic i CE oraz zapewniają światowej klasy funkcjonalność, niezawodność i jakość.

Zobacz produkty Digital Master Controls

Rozdzielnica

produkt rozdzielnica

Cummins Power Generaton jest liderem w branży w projektowaniu najbardziej niezawodnych i zaawansowanych sterowników rozdzielnic równoległych i układów sterowania na poziomie systemu. Wykorzystujemy najnowocześniejszą technologię i architekturę PowerCommand, by precyzyjnie kontrolować i zarządzać źródłami i zapewnić, że moc jest dostarczana do odbiorników.


Nasza oferta rozwiązań w zakresie rozdzielnic zaspokoi wszystkie potrzeby Twojej firmy dotyczące zastosowań niskiego i średniego napięcia, od pojedynczej sieci energetycznej i magistrali obciążenia do wielu sieci energetycznych i magistrali obciążenia w dowolnej topologii, takiej jak:

  • izolowana magistrala
  • izolowana magistrala z głównym agregatem prądotwórczym
  • wspólna magistrala
  • pojedyncza para transferowa
  • układ dwublokowy ze zwiernikiem
  • wiele par transferowych 
  • inna niestandardowa topologia 
     
Zobacz stronę produktu Rozdzielnice

Poznaj naszą gamę układów sterowania na poziomie systemu

Pełna integracja systemu

zintegrowane rozwiązania

Każdy komponent zintegrowanych systemów zasilania Cummins został w całości zaprojektowany i wyprodukowany przez firmę Cummins oraz poddany testom fabrycznym w celu zapewnienia najwyższej niezawodności działania.

Począwszy od agregatów prądotwórczych i układów sterowania pracą równoległą, poprzez układy sterowania systemem, rozdzielnice i przełączniki transferowe, aż po elementy składowe mikrosieci oraz rozwiązania cyfrowe umożliwiające zdalne monitorowanie pracy – firma Cummins towarzyszy klientom na każdym etapie – od planowania i projektowania, aż po oddanie do systemu do eksploatacji i modernizację oraz serwisowanie przez cały okres eksploatacji systemu.

Połącz się z nami