Ze względu na coraz większą potrzebę zredukowania gazów cieplarnianych (GHG), konieczny jest system zasilania lokalnego, który wytwarza zarówno energię elektryczną, jak i cieplną do ogrzewania, generowania pary lub klimatyzacji. Rozwiązania Cummins w zakresie kogeneracji mogą pomóc obiektom osiągnąć cel redukcji GHG, zwiększyć niezawodność, obniżyć koszty oraz poprawić wydajność.

Posiadając wieloletnie doświadczenie w systemach kogeneracji, Cummins ma dla Ciebie ofertę w zakresie systemów wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

sadzonki ukazane podczas wschodu słońca nad zielonym polem

Uzyskaj to, co najlepsze z obu „światów”.

Dzięki systemom zasilanym gazem ziemnym lub olejem napędowym, "ciepło odpadowe", które zostałoby po prostu odprowadzone, jest wychwytywane i wykorzystane w procesach zachodzących w obiekcie. Wykorzystując to ciepło i dbając o to, by nie zostało zmarnowane, zmniejszamy o połowę koszty paliwa i wytwarzania CO2, jednocześnie oszczędzając nawet do 35 procent całkowitych kosztów energii.

Zespół agregatu prądotwórczego hsk78g
Zastosowanie niskokalorycznego gazu w kogeneracji

Seria agregatów prądotwórczych na gaz HSK78G

  • Wydajność elektryczna-do 43.5%
  • Wydajność termiczna-do 45.4%

Seria HSK78 oferuje kompletny pakiet możliwości generatorów prądotwórczych na gaz oraz innowacyjną technologię gazową do zastosowań w energetyce szczytowej i pierwotnej. Zaprojektowana, by zapewnić odporność w ekstremalnych warunkach pogodowych, seria ma najdłuższy w branży cykl obsługi remontów głównych wynoszący 80,000 godzin.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu
Produkt z serii agregatów prądotwórczych na gaz qak60g
Zastosowanie niskokalorycznego gazu w kogeneracji

Seria agregatów prądotwórczych na gaz QSK60G

  • Wydajność elektryczna-do 43.8%
  • Wydajność termiczna-do 46.5%

QSK60G to seria wydajnych energetycznie, gazowych agregatów prądotwórczych, oferująca kompletny pakiet możliwości agregatów prądotwórczych na gaz i innowacyjną technologię gazową do zastosowań Prime, Peaking Power i awaryjnych w kogeneracji.

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi produktu

Zalety firmy Cummins

Odporność

Poprawa dostaw energii elektrycznej dzięki lokalnej produkcji energii oraz zmniejszonej zależności od sieci elektrycznej

Zakres

Silniki tłokowe — Agregaty prądotwórcze z silnikiem tłokowym o mocy od 300 kW do ponad 2 MW mogą być zastosowane w systemach w zakresie od pojedynczej jednostki do ponad 100 Mwe.

Elastyczność

Łatwa instalacja i rozbudowa systemu dzięki elastycznym, modułowym rozwiązaniom.

Oszczędności

Uprawnienie do otrzymywania ulg podatkowych związanych ze stosowaniem systemów kogeneracyjnych CHP oraz „kredytów węglowych” za ograniczenie emisję CO2

Współpracuj z Cummins, by otrzymać najlepsze rozwiązania w zakresie kogeneracji


Jesteś kimś więcej niż usługodawcą - jesteśmy dumni nazywając Cię naszym partnerem. Jesteśmy zawsze przy tobie, odd projektu do świadczenia usługi i wsparcia. Nasze doświadczenie w kogeneracji oraz złożonych rozwiązaniach jest gwarancją, że od początku otrzymacie wsparcie we wprowadzaniu rozwiązań w zakresie kogeneracji w naszych obiektach.

Skontaktuj się z naszym zespołem, aby powiedzieć nam więcej o swoim projekcie i otrzymać wycenę i dostępne opcje.


Skontaktuj się z nami

Połącz się z nami