Projektowanie niezawodnej mocy nowej generacji. Wstęp Dzięki ponad 100 latom innowacji i doświadczeniu w zasilaniu aplikacji na całym świecie, firma Cummins oferuje niezawodność i trwałość, jakich oczekują operatorzy. Szukaj Jednostki English Metryczne Rodzaj produktu 1 Agregat prądotwórczy (147) Częstotliwość 50 (72) 50/60 (7) 60 (116) Podwójny (5) Warunki Ciągły (15) Centrum danych Continuous(17) Reagowanie na zapotrzebowanie (2) Prime (75) Tryb gotowości (86) Wartości (kW) 5 - 25 kW/kVA (5) 25 - 200 kW/kVA (22) 200 - 500 kW/kVA (17) 500 - 1000 kW/kVA (8) 1000 - 2000 kW/kVA (11) > 2000 kW/kVA (4) Dostępność produktu Afryka, Bliski Wschód (117) Azja i Pacyfik (117) Europa (123) Indie (102) Ameryka Łacińska (118) Ameryka Północna (134) Rodzaj paliwa Olej napędowy (79) Gaz o niskim poziomie spalania(2) Gaz ziemny (25) Gaz ziemny/propan (13) Propan (6) Aplikacja Rolnictwo (8) Agregaty kogeneracyjne (2) Komercyjne przemysłowe agregaty prądotwórcze (61) Komercyjne urządzenia mobilne (7) Budownictwo (7) Centra danych (10) G-Drive – wynajem (3) Opieka zdrowotna (15) Pojazdy komercyjne i przemysłowe o dużej mocy (5) Przemysł morski – agregaty prądotwórcze (15) Wojsko / AMMPS (2) Generatory górnicze (1) O znaczeniu krytycznym (5) Mobilne urządzenia zasilające(5) Agregaty prądotwórcze do kamperów i kamperów (13) Generatory dla przemysłu naftowego i gazowego (1) Sterowanie równoległe (6) Agregaty prądotwórcze przenośne (7) Moc podstawowa (10) Agregaty prądotwórcze na wynajem (7) Dom mieszkalny w trybie gotowości (9) Zasilanie awaryjne dla małych firm (10) Zasilanie awaryjne (18) Telekomunikacja (8) Uzdatnianie wody (7) Poziom certyfikacji 2g TA Luft (3) 4g TA Luft (3) 50 Województwo (3) AS/NZS 3000 (1) CARB (7) CE (9) Dodatek EAC (1) EPA (12) Certyfikat EPA SI NSPS (6) Zgodność z EPA SI NSPS (1) Certyfikaty EPA Stationary i MOH (2) EPA Tier 1 (6) EPA Tier 2 (15) EPA Tier 3 (15) EPA Tier 4 (16) EPA Tier 4F (9) EPA Tier 4i (5) EPA+ (4) Kodeks sieci UE (1) EU Stage I (10) Etap II EU(1) EU Stage III (1) Etap IIIA UE (2) Etap IIIA (UE), EPA Tier 4F (1) Etap V UE (1) EUIIIA (1) Globalna zgodność (2) IEC 612439-1 (1) IEC 61439-2 (4) IEEE C37.20.2 (1) IMO 1 (1) IMO 2 (4) IMO Tier I (4) N/A (42) Nieregulowane (3) ROHS (1) SONCAP (1) Etap V (1) TA Luft 2g (3) TA Luft 4g (3) Tier 4 Final / Etap IV (10) Amerykańskie normy emisji silników niedrogowych EPA (1) UKCA (7) UL 1558 (1) UL 2200 (2) UL 891 (6) Agregaty gazowe 1000kW i 1300kW Częstotliwość (Hz) 60 Zasilanie awaryjne 1000–1300 kW 1250-1625 kVA Zobacz szczegóły Zespoły agregatów prądotwórczych na gaz do zasilania awaryjnego 20-815 kW 60 Hz Zobacz szczegóły 4B3.3 do wynajęcia Częstotliwość (Hz) 60, 50 Podstawowe 32–55 kW 40-69 kVA Zasilanie awaryjne 35–60 kW 44-75 kVA Zobacz szczegóły Seria 4B3.3 Q Częstotliwość (Hz) 50 Podstawowe 32–48 kW 40-60 kVA Zasilanie awaryjne 35–53 kW 44-66 kVA Zobacz szczegóły 4BTAA3.3 I-Range Częstotliwość (Hz) 60, 50 Podstawowe 32–55 kW 40-68 kVA Zasilanie awaryjne 35–60 kW 44-75 kVA Zobacz szczegóły 6BT Q-Range Częstotliwość (Hz) 50 Podstawowe 80–124 kW 100-155 kVA Zasilanie awaryjne 88–136 kW 110-170 kVA Zobacz szczegóły 6BTA5. Zakres I 9 Częstotliwość (Hz) 60, 50 Podstawowe 65–124 kW 82-155 kVA Zasilanie awaryjne 72–136 kW 90-170 kVA Zobacz szczegóły 6BTAA5.9-G6 Częstotliwość (Hz) 60 Podstawowe 83–102 kW 104-128 kVA Zasilanie awaryjne 92–110 kW 115-140 kVA Zobacz szczegóły 6BTS5.9G6 Częstotliwość (Hz) 50/60, Dual, 50, 60 Podstawowe 87 kW 109 kVA Zasilanie awaryjne 96 kW 120 kVA Zobacz szczegóły Agregat prądotwórczy do zastosowań morskich B4.5 Częstotliwość (Hz) 50 Zobacz szczegóły Agregaty prądotwórcze C1250D6E / C1500D6E serii Centum™ Częstotliwość (Hz) 60 Typ paliwa Olej napędowy Podstawowe 1136–1364 kW 1420-1705 kVA Zasilanie awaryjne 1250–1500 kW 1563-1875 kVA Zobacz szczegóły Agregaty prądotwórcze C1750D6E / C2000D6E serii Centum™ Częstotliwość (Hz) 60 Typ paliwa Olej napędowy Zobacz szczegóły Podział na strony Bieżąca strona 01 Strona 02 Strona 03 Strona 04 Strona 05 Strona 06 Strona 07 Strona 08 Strona 09 Następna strona ... Ostatnia strona 13 1 - 12 z 147 Filtruj produkty