Rozwiązania w zakresie zasilania mikrosieci
Zaawansowane technologie Cummins są projektowane tak, by wspierać zintegrowane rozwiązania mikrosieci na całym świecie, od dalekich lokalizacji i takich, które są poza siecią, do zastosowań miejskich i ratujących życie.
Nasze rozwiązania w pełni integrują wszystkie elementy mikrosieci, w tym akumulatorowe systemy magazynowania energii (BESS), agregaty prądotwórcze zasilane olejem napędowym i gazem ziemnym, technologie wodorowe, odnawialne źródła energii, sterowanie na poziomie systemu oraz przełączniki transferowe.
Wstępnie skonfigurowane jednostki BESS firmy Cummins o wydajności od 211 kWh do 2280 kWh umożliwiają mikrosieciom pracę na zasadzie wyspowej z dala od głównej sieci energetycznej i ponowne łączenie się z nią, zwiększając odporność energetyczną i zmniejszając zależność od paliw kopalnych.
Twój zaufany partner w zakresie mikrosieci na każdym etapie
Jesteś kimś więcej niż usługodawcą - jesteśmy dumni nazywając Cię naszym partnerem. Jesteśmy zawsze przy tobie, odd projektu do świadczenia usługi i wsparcia.
Koncepcja i konstrukcja
Ocena źródeł zasilania na podstawie rzeczywistych danych umożliwia nam zaproponowanie najlepszego rozwiązania mikrosieci dostosowanego do konkretnych potrzeb.
Tworzenie i wdrażanie
Oferujemy więcej niż tylko wytwarzanie energii – dostarczamy trwałe i niezawodne zintegrowane rozwiązania energetyczne, dostosowane do konkretnych wymagań.
Testuj i sprawdzaj
Nasze specjalistyczne laboratorium mikrosieci pozwala nam tworzyć konfigurowalne systemy wielozasobowe, służące do testowania i walidacji naszych projektów w różnych zastosowaniach.
Usługi i wsparcie
Dzięki ponad 500 placówkom dystrybucyjnym i 9 000 lokalizacjom dealerów w ponad 190 krajach na całym świecie zapewniamy dedykowaną obsługę w dowolnym miejscu.
Nasze Centrum integracji mocy to laboratorium mikrosieci, którego celem jest konfiguracja, testowanie i walidacja systemów zasilania mikrosieci. Stworzone przez wiodących inżynierów i doradców Cummins ds.mikrosieci, PIC to przestrzeń do współpracy, w której klienci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zoptymalizowanych rozwiązań mikrosieci, które najlepiej wspomagają ich proces w zakresie zrównoważonego rozwoju.
Aby uzyskać najlepszy projekt mikrosieci, nawiąż współpracę z firmą Cummins
Skontaktuj się z jednym z naszych zespołów ds. mikrosieci, aby powiedzieć nam więcej o swoim projekcie i otrzymać wycenę i dostępne opcje.