Réseau électrique unifié de Cummins
Le réseau électrique unifié de Cummins crée du choix, fait progresser la durabilité, améliore l’expérience client et stimule l’innovation.
Chez Cummins, nous nous engageons à offrir à nos clients des options de premier ordre pour répondre à leurs besoins. C’est pourquoi nous avons élargi notre portefeuille et le nombre de nos partenariats au fil du temps.
Cummins produit des moteurs depuis plus de 100 ans, et nous proposons maintenant des solutions complètes de groupe motopropulseur – du moteur à la transmission en passant par les essieux – avec chaque composant fonctionnant en harmonie.
Pourquoi choisir l'intégration ?
Avec le réseau électrique unifié de Cummins, les pièces se mettent en place.
Efficacité accrue
En optimisant des facteurs tels que les rapports de transmission et d’essieu, le réseau électrique unifié de Cummins maximise l’économie de carburant. De plus, la conception intégrée, indépendante du carburant, réduit la prolifération des pièces et l’intégration de pièces OEM, optimisant ainsi le coût total de possession.
Performance
Les moteurs Cummins offrent une puissance nominale et une productivité supérieures pour leur taille. Nos entreprises de composants Cummins et nos partenariats, comme Meritor et Eaton-Cummins, fournissent des essieux, des transmissions et d’autres pièces haut de gamme.
Réduction des émissions
En tant que plateforme Cummins HELM™ en pleine croissance, le réseau électrique unifié de Cummins permet à nos clients de choisir le carburant à émissions faibles ou nulles qui leur convient le mieux et qui convient le mieux à la planète.
Facilité d’intégration
Avec le réseau électrique unifié de Cummins, les clients peuvent être assurés que Cummins prend en charge l’ensemble de leur groupe motopropulseur et qu’ils peuvent résoudre leurs problèmes en un seul appel.
Gamme de produits :
2,8 à 15 L
Moteurs pour les marchés on-highway, partout dans le monde
Long-courrier | Vocation et transport en vrac | Transport régional | Enlèvement et livraison | École | Autocar | Navette et transport en commun
La solution d’aujourd’hui et de demain
X15N
Découvrez le premier moteur au gaz naturel à gros alésage de l’industrie qui offre des solutions pour une gamme d’applications longue distance. Avec une puissance nominale allant jusqu’à 500 ch et un couple allant jusqu’à 1850 lb-pi, ce moteur révolutionnera le transport et les besoins de votre application. Le X15N est maintenant disponible à l’achat en Amérique du Nord

EPA27 X15™
Présentation du X15 de nouvelle génération. La prochaine étape de la plateforme de 15 litres indépendante du carburant Cummins. Offrant jusqu’à 605 HP et un couple de 2 050 lb-pi, ce moteur démontre notre engagement continu envers l’évolution de la technologie de combustion interne.

Innovation, technologie et services
HELM est notre stratégie de plateformes indépendantes du carburant de l’industrie qui vise à aider les clients à atteindre leurs objectifs de durabilité et leurs besoins commerciaux. Ces plateformes comprennent une série de moteurs dérivés d’une base commune.