Redéfinir le marché des moteurs à essence

Octane offre les qualités familières, faciles à entretenir et conviviales des moteurs à essence, tout en offrant la performance du diesel à un faible coût total de possession grâce à des intervalles d’entretien plus longs et à une économie de carburant améliorée.

Avantages de l’essence

L’essence présente de nombreux avantages tant pour le véhicule que pour l’opérateur.

Disponibilité généralisée

L’utilisation de l’essence permet de faire le plein rapidement et d’augmenter la flexibilité en carburant grâce aux sites de ravitaillement facilement accessibles.

Familiarisation du conducteur

Avec un traitement de l’air peu complexe, aucun liquide d’échappement des diesels requis et aucune génératrice active, la maintenance et l’exploitation sont simplifiées.

Prix d’achat du véhicule moins élevé

Les véhicules à essence coûtent généralement moins cher au départ et nécessitent moins d’entretien pendant toute la durée de vie du moteur.

Une technologie éprouvée

La technologie des moteurs à essence est bien développée et comprise par les mécaniciens du monde entier.

Moteur à indice d’octane b67 pour applications professionnelles

Moteur en vedette

Octane B6.7

Le moteur Cummins B6.7 Octane est spécialement conçu et développé pour le marché des poids moyens tout en respectant les normes 2027 de l'EPA et du CARB. Élargissant l’héritage de la plate-forme de la série B de Cummins, le B6.7 Octane offre la puissance, la durabilité et la performance du diesel avec la simplicité de l’essence.

Capacité de fonctionner dans des environnements exigeants

L’octane B6.7 a la puissance nécessaire pour fonctionner dans des conditions difficiles telles que les terrains vallonnés et le froid.

Terrain vallonné avec panneau jaune

Terrain vallonné

Les pentes raides, les collines ondulantes et les routes sinueuses ne sont pas un obstacle pour l’Octane B6.7 car il peut maintenir l’élan sans effort et permet un contrôle de la vitesse.

Rue pendant la saison d’hiver

Temps froid

Le moteur B6.7 à indice d’octane offre des démarrages fiables dans les climats froids et fonctionne bien par temps froid, car l’essence ne se gélifie pas.

Moteur à l'octane alpha
L’usine de moteurs de Rocky Mount produit un moteur à octane alpha

Le premier moteur à essence Alpha, B6.7 Octane, produit par l'usine de Rocky Mount a été construit dans le laboratoire Value Package Introduction.

Innovation. technologie et services.

Plateformes HELM™ de Cummins

Plateformes HELM™ de Cummins

Cummins HELM™ est la première série de plateformes de moteurs de notre industrie qui permet aux clients de choisir le type de carburant qui convient le mieux à leurs besoins. La série B fait partie de l’innovation qui continue non seulement d’orienter notre entreprise, mais aussi notre industrie dans une direction plus brillante.

Communiquez avec nous