PRC673

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Agriculture
Chariot élévateur CDBS
Manutention de matériaux CDBS
Essieu rigide planétaire PRC673

L’essieu rigide planétaire PRC673 est conçu pour répondre aux exigences croissantes des applications hors route avec la capacité de supporter des couples de transmission et des exigences de charge accrus pour un service et une durabilité prolongés.

Doté d’un large choix d’options de réduction des vitesses, de capacités de charge par essieu, de freins et de plusieurs voies/centres de montage d’essieu, l’essieu planétaire rigide PRC673 peut être adapté à vos besoins spécifiques.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • DCDL (blocage de différentiel contrôlé par le conducteur) disponible en option pour une meilleure traction
  • Freins à cames actionnés par air avec frein de stationnement monté sur pignon d’entrée sur le porteur en option
  • Les freins à cames sont dotés d’options de chambre de frein à sécurité intégrée pour la fonction de stationnement du véhicule
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Différentiel Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
21 000 (9 500)       Glissement ouvert ou limité 11,91, 15,48, 17,55, 19,03, 21,09, 22,11, 24,60, 25,80 18,15 (1 477) Hub piloté, 8 goujons, 15,0 (381)  20 (508) 1 300 (590)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.