PRC671

Disponibilité des produits

Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Nord, Amérique latine

Applications

Agriculture
Essieu rigide planétaire série PRC671

L’essieu rigide planétaire de la série PRC671 est conçu pour répondre aux exigences des moissonneuses agricoles lourdes avec la capacité de supporter des couples de transmission, des tailles de pneus et des exigences de chargement accrus.

Caractéristiques et avantages

  • Le joint unitisé standard sur le pignon d’entrée du porteur réduit la probabilité de fuites d’huile
  • Disponible dans un large choix d’options de réduction des vitesses, de capacités de charge par essieu et de plusieurs centres de montage des voies/essieux qui peuvent être adaptés à vos besoins spécifiques
  • Des aimants supplémentaires pour le boîtier de l'essieu sont disponibles pour réduire la contamination métallique entre les intervalles de changement de lubrification programmés
PNBE nominal en livres (kg) Différentiel Rapport final Distance entre les brides en pouces (mm) Taille du montage de roue en pouces (mm) Taille minimale des roues en pouces (mm) Poids typique de l'essieu en lb (kg)
21 000 (9 500)       Glissement limité 14.01, 17.36, 18.21, 20.65, 24.81, 26.02 81,6 (2,070) ou 108 (2,740)     Piloté par un moyeu, 12 goujon 16,625 (422) 24 (610) 1 400 (635)


Cliquer ici pour accéder à notre liste de brochures.