Análisis de las diferencias

se muestra una pieza de cummins sobre otra pieza deficiente de oem

Probamos 237 componentes no originales para los motores 19L en adelante, incluidos los pistones, aros, válvulas, camisas de cilindros, vástagos y pasadores. En casi todos los casos se detectaron problemas que podrían haber incidido negativamente en el ahorro de combustible, el desempeño, el flujo de escape, la confiabilidad y la durabilidad.

A continuación hallará un resumen de lo que encontramos en cada pieza y los riesgos que supone usar cualquier pieza que no sean las originales de Cummins.

Ver folleto de la serie K

POSIBLES CONSECUENCIAS


Pistones

Problema Daño/Rendimiento
Aros de pistones poco profundos Rotura de los aros, alto consumo de aceite, flitraciones, desgaste
Tazón con dimensiones incompatibles con las especificaciones Calor excesivo, grietas, alto consumo de combustible, humo visible
Desprendimiento de los portaaros Falla catastrófica en el motor

 


 

Aros de pistones

Problema Daño/Rendimiento
Aros con ángulos incompatibles con las especificaciones
 
Sellado deficiente, uso de combustible excesivo, menor rendimiento
Anillo de lubricación de tamaño incorrecto (demasiado grueso) Raspado deficiente del aceite, consumo de aceite excesivo
 
Anillo superior de tamaño incorrecto (demasiado delgado) Rotación excesiva, sellado deficiente, mayor flujo de escape

 



Pasadores de pistones

Problema Daño/Rendimiento
Ausentes en algunos kits
 
Retrasos en la reparación, tiempo de inactividad, costo extra
 
Diámetro externo de tamaño incompatible con las especificaciones
 
Problemas por encastre inadecuado, retrasos en la reparación
 
Oxidación intergranular Defecto de fabricación, mayores posibilidades de fatiga y grietas prematuras

 



Camisas de cilindro

Problema Daño/Rendimiento
Diámetro externo de tamaño excesivo
 
Tensión radial que provoca fatiga del metal
 
Diámetros inferior y exterior insuficientes
 
Vaivén y roce de la camisa
 
Diámetro interno de tamaño excesivo
 
Cavitación que provoca picaduras, fugas de refrigerante y fallas que perjudican la misión
 
Entramado inadecuado
 
Lubricación deficiente, mayor desgaste, más escape de gases del cilindro y consumo de aceite, menor vida útil
 
Exceso de cristales en el revestimiento de las camisas
 
Adhesión deficiente del revestimiento
 
Resistencia insuficiente del metal Desgaste prematuro, posible falla

 



Resortes de válvulas

Problema Daño/Rendimiento
Dureza inferior a lo indicado en las especificaciones
 
Disminución del rendimiento con el tiempo
 
Altura insuficiente Colocación inadecuada que termina provocando fugas de gases de combustión y desgaste prematuro de los asientos de las válvulas

 



Asientos de las válvulas

Problema Daño/Rendimiento
La desviación no cumple con las especificaciones; no coincide con el asiento Mayor desgaste, fugas de gases de combustión, posible fallas en las válvulas

 



Rodamientos de la biela

Problema Daño/Rendimiento
Espigas demasiado estrechas
 
Problemas de interferencia, alineación incorrecta de los orificios para el aceite que obstaculizan su flujo
 
Metales sinterizados, no fundidos
 
Menor resistencia a la corrosión
 
Acumulación excesiva de plomo Grietas por fatiga

 



Casquillos de la biela

Problema Daño/Rendimiento
Exceso de plomo en la capa de revestimiento Exfoliación y agrietamiento

 


Por ahorrar un poco de dinero al principio, puede terminar gastando más

El uso de piezas no originales hace más que comprometer el rendimiento de su motor de alta potencia.

Pone en peligro su negocio y dificulta el cumplimiento de las expectativas de los clientes. Es probable que por ahorrar un monto ínfimo al principio utilizando piezas no originales termine gastando mucho más en el futuro. Su rentabilidad y su reputación dependen de ello, así que utilice piezas originales Cummins para garantizar un rendimiento continuo.
 

ícono de un motor

Fallas
al inicio

ícono de un cronómetro

Tiempo de inactividad

ícono del símbolo del dólar

Gastos por reparación
sin garantía

 

 

ícono de una bomba de combustible

Más gasto
en combustible

ícono de un motor con un símbolo de "alerta"

Fallas
muy graves

 

 

Solo compre piezas y accesorios originales de Cummins a
distribuidores de Cummins autorizados

Conéctese con nosotros