Frecuencia
| Calificación para | kW | kVA |
|---|---|---|
| Permanente | 1825 | 2281 |
| Reserva | 2250 | 2813 |
| Servicio continuo del centro de datos | 2000 | 2500 |
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
UE, aplicación móvil
UE, aplicación estacionaria
EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)
EPA, aplicación estacionaria de emergencia
EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK60-G14 NR2 - Diésel
Calificación
Servicio continuo del centro de datos
Permanente
Reserva
Tipo de producto
60Hz diésel
Tipo de carcasa
Sin carcasa
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2250 kW
2813 kVA
Servicio continuo del centro de datos
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2250 kW
2813 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1460 kW
1825 kVA
Reserva
1600 kW
2000 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1800 kW
2250 kVA