Diseñamos la próxima generación de energía confiable. Introducción Con más de 100 años de innovación y experiencia impulsando aplicaciones en todo el mundo, Cummins ofrece la confiabilidad y durabilidad que los operadores esperan. Buscar Unidades Inglés Métrico Tipo de producto 1 Modelo de generador (679) Frecuencia 50 (194) 50/60 (44) 60 (407) 400 (8) Doble (28) Rendimiento Continua (62) Servicio continuo del centro de datos (95) Permanente (407) Reserva (445) Capacidades de potencia (kW) 5 - 25 kW/kVA (35) 25 - 200 kW/kVA (137) 200 - 500 kW/kVA (85) 500 - 1000 kW/kVA (43) 1000 - 2000 kW/kVA (58) > 2000 kW/kVA (44) Disponibilidad del producto África Medio Oriente (237) Asia-Pacífico (251) Europa (138) India (203) América Latina (320) Norteamérica (401) Emisiones UE, aplicación móvil (371) UE, aplicación estacionaria (378) EPA, aplicación portátil (fuera de carretera) (371) EPA, aplicación estacionaria de emergencia (371) EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia (371) India CPCB IV+ (28) No aplicable (129) Aplicación fuera de EE. UU. y la UE (1) Aplicación estacionaria de emergencia (4) Aplicación estacionaria de emergencia; aplicación fuera de EE. UU. y la UE (7) Aplicación estacionaria de emergencia; aplicación fuera de EE. UU. y la UE; no aplicable (6) U.S. EPA, Aplicación (portátil) fuera de carretera; Aplicaciones fuera de EE. UU. y la UE (9) EPA de EE. UU., aplicación fuera de la carretera (portátil); EPA de EE. UU. (13) EPA, EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia (3) EPA de EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia; Aplicaciones fuera de EE. UU. y la UE (48) EPA de EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia; aplicación fuera de EE. UU. y la UE; no aplicable (43) EPA de EE. UU., Aaplicación estacionaria de no emergencia; EPA de EE. UU. (5) Tipo de combustible Diésel (479) Gasolina (32) Gas de mezcla pobre (17) Gas natural (28) Gas natural/propano (67) Propano (17) Aplicación Agricultura (1) Generadores industriales comerciales (8) Construcción (2) Atención médica (9) Energía permanente (1) Generadores de arrendamiento (1) Energía de reserva para pequeñas empresas (1) Energía de reserva (1) Tratamiento de agua (7) C12D6RE Frecuencia 60 Tipo de combustible Diésel Permanente 10,8 kW 10,8 kVA Reserva 12 kW 12 kVA Ver detalles CI 7,5D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 6 kW 7,5 kVA Ver detalles CI 10D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 8 kW 10 kVA Ver detalles CI 15D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 12 kW 15 kVA Ver detalles CI 18,5D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 14,8 kW 18,5 kVA Ver detalles CI 20D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 16 kW 20 kVA Ver detalles CI 25D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 20 kW 25 kVA Ver detalles CI 27,5D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 22 kW 27,5 kVA Ver detalles CI 30D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 24 kW 30 kVA Ver detalles CI 82,5D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 66 kW 82,5 kVA Ver detalles CI 100D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 80 kW 100 kVA Ver detalles CI 125D5P Frecuencia 50 Tipo de combustible Diésel Permanente 100 kW 125 kVA Ver detalles Paginación Página actual 01 Página 02 Página 03 Página 04 Página 05 Página 06 Página 07 Página 08 Página 09 Siguiente página ... Última página 57 1 - 12 de 679 Productos de filtro