Frecuencia
Disponibilidad del producto
Frecuencia
60
Niveles de emisión
EPA de EE. UU., Aplicación estacionaria de emergencia; Aplicaciones fuera de EE. UU. y la UE
Modelo del motor y tipo de combustible
QSK60 MCRS - Diésel
Calificación
Reserva
Permanente
Tipo de producto
Grupo electrógeno
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2250 kW
2813 kVA
Reserva
2500 kW
3125 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1825 kW
2281 kVA
Reserva
2250 kW
2813 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frecuencia (Hz)
60
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1750 kW
2188 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
2000 kW
2500 kVA
Reserva
2200 kW
2750 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
2000 kW
2500 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1460 kW
1825 kVA
Reserva
1600 kW
2000 kVA
Frecuencia (Hz)
50
Tipo de combustible
Diésel
Permanente
1600 kW
2000 kVA
Reserva
1800 kW
2250 kVA