C30D6

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 27 33.8
Reserva 30 37.5

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina, América del Norte
Generador 4bt3.3

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

4BT3.3-G5 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

Residencial y comercial liviano

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

27 kW

33,8 kVA

Reserva

30 kW

37,5 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

90 kW

113 kVA

Reserva

100 kW

125 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

72 kW

90 kVA

Reserva

80 kW

100 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

113 kW

141 kVA

Reserva

125 kW

156 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

54 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

22,7 kW

28,3 kVA

Reserva

25 kW

31,3 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

36 kW

45 kVA

Reserva

40 kW

50 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

18,2 kW

22,8 kVA

Reserva

20 kW

25 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

45 kW

56 kVA

Reserva

50 kW

63 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

13,6 kW

16,87 kVA

Reserva

15 kW

18,75 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

9,1 kW

11,4 kVA

Reserva

10 kW

12,5 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

32 kW

40 kVA

Reserva

35 kW

43,75 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

38 kW

48 kVA

Reserva

42 kW

53 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal