C50D6C

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 45 56
Reserva 50 63

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte
Generador QSB5

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSB5-G13 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Permanente

45 kW

56 kVA

Reserva

50 kW

63 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

90 kW

113 kVA

Reserva

100 kW

125 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

72 kW

90 kVA

Reserva

80 kW

100 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

113 kW

141 kVA

Reserva

125 kW

156 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

54 kW

68 kVA

Reserva

60 kW

75 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal