C300D6

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 270 338
Reserva 300 375
Continua 218 273

Disponibilidad del producto

África Oriente Medio, Asia Pacífico, India, América Latina
Generador QSL9 I-Range

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSL9-G5 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Permanente

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Continua

218 kW

273 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

225 kW

281 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

210 kW

263 kVA

Reserva

230 kW

288 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

250 kW

313 kVA

Reserva

275 kW

344 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

225 kW

282 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

250 kW

312 kVA

Reserva

275 kW

343 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal