DQDAA

Frecuencia

60 Hz
Calificación para kW kVA
Permanente 225 281
Reserva 250 313

Disponibilidad del producto

América Latina, América del Norte

Frecuencia

60

Niveles de emisión

UE, aplicación móvil

UE, aplicación estacionaria

EPA, aplicación portátil (fuera de carretera)

EPA, aplicación estacionaria de emergencia

EPA, aplicación estacionaria que no es de emergencia

Modelo del motor y tipo de combustible

QSL9-G7 - Diésel

Calificación

Permanente

Reserva

Tipo de producto

60Hz diésel

Tipo de carcasa

Sonido atenuado y protector contra el clima

Sin carcasa

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Permanente

225 kW

281 kVA

Reserva

250 kW

313 kVA

Modelos relacionados

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

210 kW

263 kVA

Reserva

230 kW

288 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

250 kW

313 kVA

Reserva

275 kW

344 kVA

Frecuencia (Hz)

60

Tipo de combustible

Diésel

Permanente

270 kW

338 kVA

Reserva

300 kW

375 kVA

Comuníquese con Ventas o busque una sucursal